Per applicazioni difficili, ad esempio sui banchi prova dei gruppi di propulsione
SomatXR CX27C-R: Analisi dei dati in parallelo e automazione via EtherCAT® e PROFINET IRT
Il gateway Ethernet industriale SomatXR CX27C-R consente l’integrazione di un massimo di 199 segnali da un numero massimo di 24 moduli SomatXR in una catena di misura che può essere anche acquisita simultaneamente in tempo reale. È quindi la soluzione ideale per banchi prova di sviluppo semplici e complessi con requisiti di robustezza elevati, come i banchi prova di motori o gruppi di propulsione.
Grazie all’interfaccia Ethernet industriale, il modulo consente tempi di ciclo in tempo reale nell’ordine dei millisecondi, anche in caso di misurazioni distribuite. Inoltre, CX27C-R supporta lo streaming dei dati in parallelo via Ethernet TCP/IP. In combinazione con il software di acquisizione dati (DAQ) catman, è possibile visualizzare, analizzare e registrare i dati raccolti a velocità di campionamento fino a 100 kS/s per canale, senza alcun effetto sulle attività di automazione in tempo reale eseguite via EtherCAT® o PROFINET IRT.
La varietà di opzioni di sincronizzazione disponibili, quali EtherCAT™, PTPv2, IRIG-B e NTP, consente di integrare facilmente tutti i moduli SomatXR in una vasta gamma di ambienti di misura. Inoltre, la funzione di mappatura automatica assicura la massima praticità per l’applicazione. Il modulo configura automaticamente i singoli canali.
Durata estrema
- Grado di protezione IP65/IP67 (acqua e polvere)
- Affidabile anche in caso di vibrazioni continue con carico fino a 10 g
- Resistente agli urti fino a 75 g
- Utilizzabile in un ampio intervallo di temperature (da -40 °C a +80 °C)
Flessibilità elevata
- Tutti i segnali e i sensori tipici possono essere acquisiti tramite un sistema unico
- Tempi di ciclo nell’ordine dei millisecondi in tempo reale
- Output in EtherCAT® o PROFINET IRT con funzionamento Ethernet in parallelo
Per applicazioni in tempo reale grazie alla facile integrazione nel banco prova
Configurazione rapida
- Configurazione automatica grazie alla mappatura automatica
- Opzione di sincronizzazione multipla
- Supporto TEDS
- Software di configurazione gratuito e facile da usare
Integrazione dei sistemi comoda grazie alla mappatura automatica e ai TEDS
CX27C-R gateway Ethernet industriale per l’integrazione con il banco prova
- Output di un massimo di 199 segnali in EtherCAT o PROFINET IRT
- Collegamento in parallelo al software di misura sul PC
- Tempi di ciclo in tempo reale nell’ordine dei millisecondi, anche in caso di misurazioni distribuite
Download the CAD step files for this product! | ||
---|---|---|
SomatXR CX27C-R CAD step files | ||
SomatXR CX27C-R Accessories CAD step files |