Isolamento ottico
- 12 trasmettitori per scheda ricevitore
- Connessione digitale in fibra ottica, priva di rumori/errori e deriva
- Lunghezza del cavo fino a 1000 m
- Compensazione automatica di fase della lunghezza del cavo
GN1202B: Scheda per digitalizzatore isolato
Trasmettere i dati in sicurezza negli ambienti più ostili, compresi i più forti campi elettrici e magnetici, è una sfida. Il sistema isolato in fibra ottica per Genesis HighSpeed, composto da scheda di ingresso del GN1202B con un numero massimo di 12 unità trasmittenti è perfetto per questo tipo di compito. Con il set di funzioni per analisi transitoria e registrazione di dati del GN1202B, oltre al potente software Perception, non vi è più la necessità di usare hardware o software di acquisizione dati separati.
Convertendo il segnale analogico in un segnale digitale e trasmettendo il segnale alla scheda del ricevitore tramite un cavo in fibra ottica, la trasmissione non aggiunge deriva né errori al segnale misurato. La compensazione automatica della lunghezza del cavo esegue un adattamento di fase per tutti i canali isolati in fibra ottica verso qualunque canale di ingresso analogico standard. HBM fornisce diverse soluzioni di trasmissione per applicazioni ad alta e media tensione.
I trasmettitori GN112 e GN113 offrono un isolamento continuo di potenza a 1,8 kV RMS, mentre i trasmettitori GN110 e GN111 offrono un isolamento maggiore con potenza della batteria e un funzionamento continuo di 30 ore. Una protezione superiore anti-alias, la migliore della categoria, si raggiunge con un approccio unico e multifase.
GN110 | GN111 | GN112 | GN113 | |
Modello | HV6600 100M | HV6600 25M | MV6600 100M | HV6600 25M |
Tipo di ingresso | Differenziale non bilanciato(1) | Differenziale non bilanciato(1) | Differenziale non bilanciato(1) | Differenziale non bilanciato(1) |
Frequenza di campionamento | 100 MS/s | 25 MS/s | 100 MS/s | 25 MS/s |
Risoluzione | 14 bit | 15 bit | 14 bit | 15 bit |
Tensione | ||||
Alta tensione isolata | ||||
Alimentazione elettrica | Alimentazione a batteria | Alimentazione a batteria | alimentazione elettrica integrata con isolamento 1,8 kV RMS | alimentazione elettrica integrata con isolamento 1,8 kV RMS |
La combinazione in prima fase di un filtro anti-alias analogico a 6 poli, unito al convertitore da analogico a digitale, crea un flusso di dati digitali senza alias a una frequenza costante di 100 MS/s.
La seconda fase alimenta il flusso di dati da 100 MS/s in un filtro digitale selezionabile dall’utente, per ridurre il segnale alla larghezza di banda massima desiderata. Il filtro digitale supporta 8 ordini di caratteristiche per filtri Bessel o Butterworth. La terza fase riduce drasticamente il segnale filtrato 100 MS/s alla frequenza di campionamento desiderata. Il filtro decimale prima della decimazione garantisce una corrispondenza superiore della fase, rumore ultra-basso e risultati privi di alias.
I database con formula in tempo reale direttamente sul GN1202B offrono routine matematiche per risolvere in tempo reale praticamente tutte le sfide matematiche. Il rilevamento del ciclo digitale consente un'archiviazione in tempo reale e un’uscita digitale con 1 μs di latenza dei risultati di calcolo, come True-RMS su tutti i canali analogici, di coppia, di angolo, velocità e timer/contatore. I calcoli da canale a canale creano canali calcolati con 1 μs di latenza, ottenendo potenza meccanica e/o potenza elettrica multifase (non limitata a tre) (P, Q, S) o ancora calcoli dell'efficienza. I risultati calcolati in tempi reale possono essere usati per avviare la registrazione o segnalare allarmi all’esterno.
Titolo / Descrizione | Lingua | Prodotti | Lingua | Tipi di contenuto |
---|---|---|---|---|
Prospetti tecnici | ||||
GEN series GN1202B - Caractéristiques techniques | French | |||
GEN series GN1202B - Data Sheet | English | |||
GEN series GN1202B - Datenblatt | German | |||
GEN series GN1202B - Hoja de características | Spanish | |||
GEN series GN1202B - Prospetto dati | Italian | |||
GEN series GN1202B - 데이터 시트 | Korean | |||
GEN series GN1202B - データシート | Japanese | |||
GEN series GN1202B - 数据表 | Chinese | |||
Brochures | ||||
Genesis High Speed - Brochure (US) | English (US) | |||
Manuali operativi | ||||
Isolated Digitizer GEN series - User Manual | English | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Dichiarazione ue di Conformitá | Multi lingua | |||
GEN series - Dichiarazione UE di conformitá | Multi lingua | |||