Interrogatore ottico QuantumX MXFS Interrogatore ottico QuantumX MXFS | HBM

QuantumX MXFS: integrazione di misure ottiche ed elettriche in un unico sistema affidabile

QuantumX MXFS rende le misurazioni ottiche facili, flessibili e competitive, in linea con le vostre esigenze. Offre tutti i vantaggi ottici della tecnologia BraggMETER basata su filtro: misurazione di una grande rete di rilevamento composta da vari tipi di sensori, alta tensione e alta resistenza alla fatica, misurazioni affidabili e di alta qualità a lunga distanza, costi ridotti e molti altri.

Con il nuovo MXFS BraggMETER, è possibile collegare in serie fino a 16 picchi reticolati in fibra di Bragg a ciascuno degli 8 connettori ottici, con acquisizione parallela. Quindi il nuovo dispositivo di rilevamento a fibra ottica offre un numero impressionante di 128 canali per modulo con acquisizione simultanea. I vantaggi sono evidenti: riduce non solo il costo per punto di misurazione, ma anche il costo totale di proprietà.

L'utente può selezionare due modalità operative:

  • Modalità velocità normale, con velocità di acquisizione 100S / s, particolarmente adatta per il monitoraggio di progetti o test termici di componenti.
  • Modalità ad alta velocità, con velocità di acquisizione 2000S / s, particolarmente adatta per il monitoraggio dinamico o l'analisi sperimentale delle sollecitazioni.

MXFS consente di integrare un numero impressionante di misurazioni precise e stabili della fibra ottica. I sensori FBG sono facili da installare, elettromagneticamente sicuri e possono essere utilizzati anche in atmosfere altamente esplosive. Sono possibili misure di deformazione, temperatura, accelerazione, carico e inclinazione. Pertanto, con l'integrazione di MXFS, aumenta l'accuratezza e la possibile gamma di applicazioni per le tue misurazioni.

Hai domande o vorresti un preventivo? Contattaci

 

“Con il nuovo MXFS stiamo portando le misure ibride ad un altro livello perché stiamo combinando tecnologie ottiche ed elettriche sotto la stessa piattaforma, rendendole partner perfetti"

– Cristina Barbosa, Product Manager HBK in tecnologia ottica

QuantumX DAQ Combinazione facile con la tecnologia ottica

Il nuovo modulo QuantumX MXFS BraggMETER è sia un interrogatore ottico che un toolkit di integrazione per l'affidabile sistema QuantumX DAQ, famoso per la sua flessibilità, facilità d'uso, modularità e precisione. MXFS funziona come modulo singolo o sincronizzato con altri moduli QuantumX.

Installa facilmente una catena di misura estremamente flessibile e precisa con "Plug and Measure", con tutti i diversi sensori - elettrici e ottici - necessari. Il potente software catman® o qualsiasi altro software dei moderni driver API e LabVIEW può essere utilizzato per l'analisi dei dati di tutti i diversi sensori utilizzati.

Combinando questi due forti protagonisti, le informazioni sui dati vengono facilmente elaborate in un unico sistema.

Facile da integrare

  • Modulo scalabile dell'affidabile sistema DAQ QuantumX
  • Semplicemente "Plug and Measure" (inserisci e misura)
  • Infinite combinazioni intelligenti per l'acquisizione dei dati 

MXFS offre tutti i vantaggi della serie QuantumX come la facilità d'uso e la compatibilità con il software catman.

Flessibile ed efficiente

  • Misurazioni di un singolo punto fino a grandi reti di sensori
  • Rilevamento intelligente dei picchi a velocità di acquisizione dinamica
  •  Due modalità di acquisizione selezionabili (100 S/s / 2000 S/s)

MXFS offre un'alta densità di sensori e un uso multifunzionale.

 

Resistente e stabile

  • Misure a lunga distanza, anche in ambienti difficili
  • Immunità alle interferenze EM e RF
  • Alta deformazione e alta resistenza alla fatica senza deriva dello zero

 Misurazioni accurate e precise con la tecnologia FBG

QuantumX MXFS - Applicazioni principali

Ingegneria civile

  • Monitoraggio a breve o lungo termine di ponti, tunnel e edifici alti
  • Monitoraggio della pipeline per integrità strutturale
  • Monitoraggio onshore e offshore di torri e monopoli

 

Automotive

  • Test di durabilità su telaio, ruote e porte con Mobile Road Load Data Acquisition (RLDA)
  • Convalida meccanica e test su componenti in materiale composito
  • Test termici su azionamenti elettrici, celle a combustibile, batterie, ...

Eolico

  • Monitoraggio delle condizioni della lama
  • Monitoraggio e collaudo onshore e offshore di fondazioni e strutture
  • Integrazione nei sistemi per controllo individuale del passo (IPC)
  • Prove di fatica e durata

Ferroviario

  • Monitoraggio e test del pantografo
  • Controllo interazione linea aerea (OHL) e pantografo
  • Convalida e verifica del veicolo

 


Ti interessa la tecnologia ottica? Iscriviti

Ti terremo aggiornato con le novità sulla tecnologia ottica HBM.

Get free access to this article

QuantumX MXFS

Please register for getting free access to this article.


QuantumX MXFS: piena potenza con catman

Come tutti i moduli QuantumX, MXFS è compatibile con il software di acquisizione dati (DAQ) catman – versione 5.4 o successiva –, consentendo di visualizzare, analizzare e memorizzare i dati durante la misura e, successivamente, nella preparazione dei report.

Il software ha una vasta gamma di funzioni ed è facile da usare per tutti, anche per utenti che non hanno familiarità con la tecnologia.

Utilizzando catman con MXFS come standalone o in una catena di misura che acquisisce dati tramite diversi moduli QuantumX, il software avvantaggia la misurazione in ogni modo:

  • Misurazioni dirette dei segnali ottici ed elettrici sotto la stessa interfaccia
  • Visualizzazione dei dati su più pagine, registrazione delle attività di misurazione parallela, più formati di dati esportabili, dati salvati localmente o da remoto
  • Configurazione del sensore, elaborazione dei dati e generazione di report

La licenza catman è già preinstallata sul modulo. Tuttavia, MXFS è aperto a qualsiasi software dai moderni driver API e LabVIEW.

catman per QuantumX MXFS


 

Un'introduzione alle catene di misura ottiche basate sui reticoli in fibra di Bragg (FBG)

White Paper gratuito

  • Come scegliere i componenti giusti per la tua soluzione di monitoraggio ottico?
  • Per quali campi di applicazione può essere utilizzata la tecnologia FBG?
  • Come si può facilmente progettare una tipica catena di misura basata su Fibre Bragg Grate (FBG)?

Download 


QuantumX MXFS: l'expertise in tecnologia ottica che c'è dietro

Sapevi già che HBM sviluppa sistemi di interrogatori ottici dal 2004?

I nostri esperti, cercando costantemente di ottenere i migliori risultati possibili, hanno regolarmente aggiornato gli interrogatori negli ultimi 16 anni.

La trasformazione non solo ha reso interrogatori più piccoli e più leggeri, ma ha anche migliorato in modo significativo la velocità dei dispositivi aumentando così la precisione e la gamma di applicazioni.

Non perdere l'evoluzione degli interrogatori ottici e scopri come QuantumX MXFS è diventato ciò che è. Per approfondire

Un impegno ulteriore: servizio e supporto supplementari

Il nostro team di assistenza e supporto sarà al tuo fianco per tutto ciò che riguarda le applicazioni test and measurement. La nostra offerta:

File CAD 3D per QuantumX MXFS

Download the CAD step files for this product!
CAD step files

Documentazione sul prodotto

Titolo / DescrizioneLingua
Prospetti tecnici
QuantumX MXFS DI - Caractéristiques techniques French
QuantumX MXFS DI - Data Sheet English
QuantumX MXFS DI - Datenblatt German
QuantumX MXFS DI - Hoja de características Spanish
QuantumX MXFS DI - データシート Japanese
QuantumX MXFS DI - 数据表 Chinese
QuantumX MXFS SI - Caractéristiques techniques French
QuantumX MXFS SI - Data Sheet English
QuantumX MXFS SI - Datenblatt German
QuantumX MXFS SI - Hoja de características Spanish
QuantumX MXFS SI - データシート Japanese
QuantumX MXFS SI - 數據表 Chinese
Brochures
Optical-Measurement-Solutions - Brochure French
Optical-Measurement-Solutions - Flyer English
Optical-Measurement-Solutions - Flyer German
Optical-Measurement-Solutions - Folheto Portuguese
Optical-Measurement-Solutions - Folleto Spanish
Optical-Measurement-Solutions - Opuscolo Italian
Optical-Measurement-Solutions - 브로셔 Korean
Optical-Measurement-Solutions - 小冊 Chinese
QuantumX - Brochure English
QuantumX - Brochure (US-Version) English (US)
QuantumX - Broschüre German
QuantumX - Folheto Portuguese
QuantumX - ブローシャー Japanese
QuantumX - 小冊 Chinese
QuantumX MXFS - Brochure French
QuantumX MXFS - Flyer German
QuantumX MXFS - Flyer English
QuantumX MXFS - Folheto Portuguese
QuantumX MXFS - Folleto Spanish
QuantumX MXFS - Opuscolo Italian
QuantumX MXFS - ブローシャー Japanese
QuantumX MXFS - 小冊 Chinese
Manuali operativi
HBM Common API - User Manual English
HBM LabVIEW Driver - User Manual English
MXFS QuantumX BraggMETER Module - Bedienungsanleitung German
MXFS QuantumX BraggMETER Module - Manual de empleo Spanish
MXFS QuantumX BraggMETER Module - Manuel d'utilisation French
MXFS QuantumX BraggMETER Module - User Manual English
MXFS QuantumX BraggMETER Module - 取扱説明書 Japanese
MXFS QuantumX BraggMETER Module - 操作說明 Chinese
QuantumX - Bedienungsanleitung German
QuantumX - Operating Manual English
QuantumX - 操作說明 Chinese
QuantumX - 設置マニュアル Japanese
QuantumX CANape Driver - Operating Manual English, German
QuantumX CANbus - Operating Manual English, German
Accessori
QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet English
QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt German
QuantumX BPX001/BPX002/BPX003 Backplane - Information English, German
QuantumX BPX002-SIDE Desktop-Kit – Information English, German
QuantumX case clips (CASECLIP) - Mounting Instructions English
Driver
HBM CANape Driver 32-bit

The driver allows you to integrate all QuantumX / SomatXR measurement modules in CANape 13.0, 14.0, 15.0 and 16.0.

Date: 06/2018  |  Version: 4.1.5  |  Size: 11 MB
Related Documents: Release Notes

Multi lingua
HBM CANape Driver 64-bit

The driver allows you to integrate all QuantumX / SomatXR measurement modules in CANape 17.0 and 18.0.

Date: 01/2021  |  Version: 4.1.6  |  Size: 12 MB
Related Documents: Release Notes

Multi lingua
HBM Common API 6.3

The HBM Common API enables users to develop their own PC software application, integrating DAQ systems like QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus.

The download includes the free of charge API as well as documentation and example programs in C#.

Date: 05/2024  |  Version: 6.3  |  Size: 29 MB
Related Documents: Release Notes

Multi lingua
HBM DIAdem Driver

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in DIAdem (32 and 64 Bit). Only available in German language. Please see the Release Note for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased.

Date: 03/2024  |  Version: 1.4.0  |  Size: 67 MB
Related Documents: Release Notes

Multi lingua
HBM LabVIEW Driver 32-bit

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased.

Date: 02/2021  |  Version: 4.0  |  Size: 24 MB
Related Documents: Release Notes

Multi lingua
HBM LabVIEW Driver 64-bit

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased.

Date: 02/2021  |  Version: 4.0  |  Size: 24 MB
Related Documents: Release Notes

Multi lingua
Istruzioni di sicurezza
MXFS - Safety Instructions English, German, French
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- Dichiarazione ue di Conformitá Multi lingua
MXFS - CE Declaration of Conformity Multi lingua
MXFS - UKCA Declaration of Conformity Multi lingua
QuantumX - Dichiarazione UE di conformitá Multi lingua
QuantumX - Product Type Pattern Approval Russia 2012 Russian
QuantumX - Product-Type Pattern Approval Russia 2017 Russian
Firmware
MX/CX-Module (C version)

Modules: all C type modules like CX27C/-R and MX471C/-R.

Necessary tools: MX Assistant or catman Easy/AP

Date: 11/2024  |  Version: 4.46.32.0-C  |  Size: 114 MB
Related Documents: Release Notes EN
Release Notes DE

Multi lingua
Software
catman Easy / AP / PostProcess

Software for data acquisition, visualization, analysis and reporting of measurement data for your PC or QuantumX/SomatXR Data Recorder.

Date: 03/2025  |  Version: 5.6.4  |  Size: 484 MB
Related Documents:

Multi lingua
HBM Device Manager

The HBM Device Manager is a service tool to scan the network for available HBM devices.

Date: 12/2019  |  Version: 2.0  |  Size: 7 MB
Related Documents: Release Notes

Multi lingua
PROFINET GSDML File

GSDML file and picture for QuantumX / SomatXR CX27C Gateway

Date: 06/2018  |  Version: V2.33  |  Size: 5 KB

Multi lingua
QuantumX / SomatXR System Package

Hint: Please unzip the package and then execute “start.exe” to install:

• MX Assistant

• HBM Device Manager

• All manuals, datasheets, step files, online help files, leaflets, etc.

Date: 07/2023  |  Version: 4.14.1  |  Size: 609 MB
Related Documents: Release Notes EN
Release Notes DE

Multi lingua
Tech Notes
TECH NOTE - IEEE1588:2008 Precision Time Protocol in Data Acquisition and Testing

This TECH NOTE explains the highly accurate time sync mechanism Precision Time Protocol or short PTP, its advantages and its use in Test & Measurement applications.

Multi lingua
TECH NOTE - IEEE1588:2008 PTPv2-Switches and Grandmaster Clocks

This TECH NOTE shows available and tested PTP components together with HBM equipment and can be used as reference source giving you some recommendations.

Multi lingua
TECH NOTE: Using WLAN in large scale measurement and telemetry applications

This Tech Note describes why WLAN is one of the most suitable wireless network technologies for large scale measurement and telemetry applications. It will show its potential, advantages and challenges, as well as how it’s already used in real life applications.

English