Aggiornate la vostra unità eDAQ-lite con il NUOVO eDAQXR-lite e ottenete uno sconto interessante

eDAQlite è da lungo tempo lo standard di settore nel campo dell’acquisizione dati compatta, mobile e ultra-robusta. Ora è possibile andare oltre, sostituendo i vecchi dispositivi eDAQlite con i moduli di ultima generazione eDAQXR lite. Approfittate dell’eccezionale sconto di sostituzione del 20%!

Perché passare a eDAQXR-lite?

Nuova interfaccia utente

  • Applicazione web moderna per la parametrizzazione e la visualizzazione
  • Software basato su web con funzioni di importazione ed esportazione da Excel (non è necessario installare il software)
  • Facile da usare

Performance migliori

  • Processore moderno con performance ottimizzate
  • Layer processore con interfacce CAN e GPS integrate
  • Diverse opzioni di collegamento in rete

Maggiore flessibilità

  • eDAQXR-lite è completamente compatibile con eDAQXR
  • I moduli SomatXR possono essere usati come ampliamenti distribuiti
  • Supporto di un massimo di 8 layer  analogici eDAQ-lite o eDAQXR-lite

Come posso procedere alla sostituzione?

Opzioni di upgrade

1. Solo processore

  • Scambia il layer della tua vecchia CPU (e COM se disponibile) con il nuovo layer del processore con uno sconto del 10%
  • Mantieni invariati i layer analogici (modelli vecchi in metallo)
  • Facoltativo: aggiungi nuovi layer eDAQXR-lite con uno sconto del 20%

2. Completo

  • Scambia il layer della tua vecchia CPU (e COM se disponibile) con il nuovo layer del processore con uno sconto del 10%
  • Modifica e taratura delle parti in metallo dei vecchi layer analogici con uno sconto del 15%
  • Facoltativo: aggiungi nuovi layer eDAQXR-lite con uno sconto del 20%

Continua a leggere

Introducing eDAQXR-lite
This webinar will introduce the new eDAQXR-lite and the latest updates on the eDAQXR.
Ricevi un'offerta!

Contatta il tecnico commerciale HBM della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

Contatta il tecnico commerciale HBM della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

La tua offerta individuale

Consulenza tecnica gratuita

Risposta immediata dai nostri tecnici specializzati

HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.