Il design del sensore garantisce risultati affidabili e tracciabili.
KD/STZ: Trasduttori di forza di riferimento per la verifica delle macchine di prova
I trasduttori di forza KD e STZ sono stati specificamente progettati per la verifica delle macchine di prova dei materiali in conformità con iso 7500-1. Mentre il trasduttore di forza KD è adatto per le forze di compressione, lo STZ misura le forze di trazione.
Entrambi i sensori possono essere utilizzati per fare riferimento al sistema di misurazione della macchina di prova e quindi rispettare i requisiti di ISO376, classe 0.5 nell'intervallo di misurazione compreso tra il 20% e il 100% della loro capacità.
Entrambi i sensori di forza speciali vengono utilizzati anche per testare i telai delle macchine mentre sono sottoposti a un carico. Con quattro ponti completi a misura di deformazione isolati galvanicamente compensati di 90° intorno alla circonferenza del corpo di misura, i trasduttori possono determinare se le parti di applicazione della forza della macchina di prova e il telaio della macchina garantiscono la perfetta sollecitazione assiale della provetta. Per raggiungere questo obiettivo, il trasduttore di forza viene ruotato più volte nella macchina.
Qualità comprovata
- Design monolitico collaudato
- Quattro ponti completi isolati galvanicamente, che consentono il riconoscimento affidabile del segnale di forza e dei potenziali disallineamenti del telaio della macchina

Conforme agli standard e completo
- Soddisfa i requisiti della classe 0.5 secondo ISO376
- Facilita i test in conformità con EN7500
- Gli amplificatori a ponte abbinati e i servizi di calibrazione sono disponibili anche da HBM

Anni di esperienza nell'intervallo di misurazione di riferimento, insieme all'elettronica corrispondente, si trae la soluzione più conveniente e a lungo termine per i tuoi test.
Amplificatore di precisione abbinato

Strumento di misura digitale di precisione DMP41
Accessori

Cavo di connessione 1-KAB159-5
Documentazione tecnica e informazioni aggiuntive sul prodotto
| Titolo / Descrizione | Lingua | Prodotti | Lingua | Tipi di contenuto |
|---|---|---|---|---|
| Prospetti tecnici | ||||
| KD, STZ - Data Sheet | English | |||
| KD, STZ - Datenblatt | German | |||
| KD, STZ - Prospetto dati | Italian | |||
| Manuali d’istruzione | ||||
| KD, STZ - Mounting instructions / Montageanleitung | English, German | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| 1-KAB, K-KAB (cable)- Dichiarazione ue di Conformitá | Multi lingua | |||