Misure per migliorare la CEM
Lo schermo del cavo del sensore ha un collegamento galvanico con l’alloggiamento del sensore e dell’amplificatore che crea creando una gabbia di Faraday in grado di ottenere uno standard elevato. Ciò significa che tutti i componenti della catena di misura sono schermati. HBM offre un cavo doppiamente schermato (di tipo 139B), particolarmente immune alle interferenze nei casi in cui si creano campi elettromagnetici estremamente forti.
Il fascio di cavi richiede elevati standard di pulizia e protezione. Sincerarsi di pulire a fondo le superfici di installazione rimuovendo i residui di agenti di fusione, schermando con sicurezza l’installazione da segnali di interferenza ad alta frequenza e creando giunti saldati adeguati. Insieme al cablaggio sono fornite specifiche di lavoro dettagliate per garantire la massima protezione dalle interferenze elettromagnetiche e un elevato standard in produzione. In questo modo, i cavi di misura garantiscono risultati affidabili in qualunque ambiente.