Cella di carico subminiaturizzata C11: dimensioni estremamente compatte e un eccezionale intervallo di temperatura

Il design della cella di carico si basa sul principio di un rivestimento resistente. Grazie alla sua elevata rigidità, il C11 può essere utilizzato per misurazioni rapide della forza; il principio dell'estensimetro consente anche misurazioni statiche. Nonostante le sue dimensioni minime, il sensore ha una buona precisione. L'involucro della cella di carico a bottone è realizzato in acciaio inossidabile per consentire l'uso industriale. Il C11 è progettato come schermatura del cavo a gabbia di Faraday e l'alloggiamento del sensore è collegato galvanicamente. Ciò garantisce misurazioni prive di interferenze anche in condizioni EMC sfavorevoli e offre anche un eccezionale intervallo di temperatura da -20 a +120 ° C.

 Il carico viene applicato nella parte superiore da un pulsante di carico sferico, che facilita un'applicazione della forza centrale.

  • Classe di precisione HBM: 0,5
  • Capacità: da 50 N a 2 kN


Questo prodotto è offerto in collaborazione con Kyowa Electronic Instruments.

Estremamente ridotta

  • Altezza: 4 mm (da 50 a 200 N) o 7 mm (≥ 500 N)
  • Diametro: 10 mm o 16 mm
  • Piccoli spostamenti - frequenze naturali estremamente elevate

Le dimensioni minime consentono misurazioni della forza quasi ovunque; la cella di carico è adatta per misurazioni veloci.

Affidabile

  • Materiali in acciaio inossidabile
  • Testato EMC
  • Intervallo di temperatura nominale: -20 ... +120 ° C

Misurazioni di forza affidabili per ambienti industriali, anche a temperature elevate.

Misure statiche e dinamiche

  • Principio di misurazione dell'estensimetro
  • Praticamente nessuna deriva ne consente l'utilizzo nei compiti di monitoraggio

 

Perfettamente adatto per la misurazione della forza statica e dinamica.

File step 3D CAD per cella di carico a punto singolo ultra-miniatura C11

Download the CAD step files for this product!
CAD step files

Documentazione del prodotto C11

Titolo / DescrizioneLingua
Prospetti tecnici
French
English
German
Brochures
German
English
Manuali operativi
English, German, French
Declaration of Conformity
Multi lingua
HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.
Ricevi un'offerta!

Contatta il tecnico commerciale HBK della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

Contatta il tecnico commerciale HBK della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

Green check mark La tua offerta individuale

Green check mark Consulenza tecnica gratuita

Green check mark Risposta immediata dai nostri tecnici specializzati