Sensore di coppia rotante T210 Sensore di coppia rotante T210 | HBM

Torsiometro ad albero T210: misurazione della coppia rotante fino a 200 N.m

Torsiometro T210 è dotato di un sistema di misura preciso che trasmette l'alimentazione e rileva la coppia senza che vi sia contatto tra lo statore e il rotore. In aggiunta acquisisce la velocità e l'angolo di rotazione. I valori sono quindi resi disponibili tramite uscita analogica o segnale in frequenza. Queste caratteristiche fanno del T210 un torsiometro idoneo per impieghi universali: lo si trova spesso nei controlli di processo a fine linea o nei banchi di prova per la ricerca. Inoltre, le estremità lisce dell'albero di trasmissione della coppia ne consentono un’integrazione meccanica semplice e libera da giochi. Infine, il design standard rende il T210 ideale per il retrofit di impianti esistenti.

  • CClasse di precisione HBM: 0,1
  • CCoppia nominale: da 0,5 a 200 N·m
  • VVelocità di rotazione nominale: fino a 30.000 min-1

Zero tempi di attesa:

Il Sensore di Coppia per albero T210 è disponibile immediatamente!

 

Disponibile in opzione con 1024 impulsi\giro

 

Disponibile come puro sensore di coppia, senza la misura della velocità di rotazione


T210 Expert Talk

Soluzione tutto in uno

  • Misurazioni della coppia tra 0,5 N·m e 200 N·m
  • Misurazione della velocità di rotazione e dell’angolo di rotazione con 512 impulsi per rotazione
  • Velocità max fino a 30.000 min-1

Coppia e velocità da un unico dispositivo!

Facile integrazione

  • Retrocompatibile con T21WN
  • Schema del foro di montaggio noto
  • Design compatto
  • L’estremità con gambo rotondo consente un’installazione libera
  • Esente da manutenzione
  • Modello 3D (file STEP) disponibile

Integrazione facile da usare durante la programmazione, l’installazione e l’uso!

Tecnologia di misura

  • Nove intervalli di coppia nominali: 0,5; 1; 2; 5; 10; 20; 50; 100; 200 N·m
  • Uscita di tensione e frequenza (±10 V; 10 kHz ±5 kHz)
  • Deviazione lineare ≤±0,05 %
  • Larghezze di banda di misura fino a 1 kHz

Preciso e universale!

Accessori

  • Cavo di collegamento: 5 m o 10 m
  • Raccordi a soffietto
  • Spina per cavo
  • Scatola di derivazione VK20A
  • Moduli di interfaccia TIM-EC / TIM-PN / ClipX

Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica o HBMshop.

Che cosa bisogna considerare quando si passa da T21WN a T210

Lunghezza e larghezza sono identiche per ogni intervallo di misura. T210 è leggermente più alto – ad ogni modo, si può dire che praticamente per tutte le applicazioni lo spazio in questa direzione non è fondamentale. La sequenza dei fori di montaggio in fondo e sul lato di misura sono identiche. La differenza è che T210 non ha fori di montaggio lato motore.

Per consentire una sostituzione 1:1 dei diametri, le estremità del codolo sono identiche.

  • La spina e la presa usate sono identiche.
  • La corrispondenza dei pin è molto simile e scelta in modo tale che i cavi già in dotazione possano essere usati anche con T210.

L’uscita di frequenza (10 kHz ±5 kHz) e l’uscita di tensione (±10 V) sono praticamente identiche. Per la maggior parte delle applicazioni dovrebbe essere possibile una sostituzione diretta.

Il sistema di misura ora eroga 512 impulsi per giro.

Come prima, ci sono due segnali rettangolari da 5 V spostati di 90° per misurare l’angolo di rotazione. Ognuno di questi segnali può essere usato per misurare la velocità. Inoltre, è presente un segnale di riferimento con 1 impulso per giro, che semplifica le misurazioni ad alte velocità. L’opzione di aumentare il livello di segnale a 24 V non è più disponibile.

La velocità è maggiore, la deviazione dalla linearità superiore, il comportamento alle alte temperature migliorato, gli intervalli di temperatura sono più ampi e il sistema di misura della velocità è ottimizzato.

Scoprilo tu, ti ascoltiamo...

HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.