Gli estensimetri di HBM sono ormai affermati in tutto il mondo. Diverse applicazioni, come la prova su materiali statici e di durata di coupon e componenti si affidano all’alta qualità e al vasto portafoglio di oltre 2000 diversi tipi di estensimetri.
Insieme a IPC, il centro tecnico industriale francese con competenza specifica nell’innovazione nei materiali plastici e compositi, è stata condotta un’indagine basata sui test in conformità con la norma ISO 527-4 per confrontare gli estensimetri integrati nei materiali compositi (LI66-10/350) con gli estensimetri tradizionali installati sulla superficie della struttura da testare (LY21-6/350). Il test è stato eseguito su coupon in plastica rinforzata in fibra di vetro.