Trasduttori elettrici Trasduttori elettrici | HBM

Tecnologia Fluxgate per misurazioni di corrente isolata non intrusive

La serie di trasduttori di corrente HBM CTS / CTM è dotata di tecnologia standard fluxgate a circuito chiuso. Il secondo rilevamento armonico del flusso zero garantisce la massima precisione e la minima deriva. Con il supporto ad alta larghezza di banda, possono essere utilizzati con segnali di tempi di salita rapidi, come quelli che si trovano negli azionamenti elettrici o in altre applicazioni di potenza basate su inverter. L'unità di interfaccia montabile su rack HE 1 può supportare qualsiasi mix fino a sei CT.

Precisione

  • Precisione della classe ppm
  • Elevata larghezza di banda
  • Comportamento passa-banda piatto
  • Risposta dinamica superiore

Massima precisione possibile – per segnali CA o CC

Facilità di uso

  • Connettore standard a 9 pin
  • Alimentatore con fattore di forma ridotto
  • Grande apertura
  • Ampia gamma di temperature operative

Facile da usare – montaggio in pochi minuti 

Affidabilità

  • Corpo in alluminio pieno per una schermatura EMI superiore
  • LED di stato su CT
  • Circuito ASPC per prevenire danni da uso improprio
  • Grande capacità di sovraccarico

Affidabilità – protezione EMC e sovraccarico avanzata

Acquista i nostri trasduttori di corrente

  • Ampia gamma da 50 A rms a 1200 A rms
  • Precisione 1 o 2 ppm
  •  Intervallo operativo da -40 ° C a + 85 ° C

  • Soluzione completa con unità di interfaccia, cavi di collegamento e resistenze di carico

  • Unità di interfaccia per alimentare e supportare fino a 6 trasduttori

HBMshop

Tipi di trasduttori di corrente

TypeMaximum current AC Maximum current DCBandwidth (-3dB) Ratio Aperture size 
CTS50ID 50 A RMS +/- 75 A1000 kHz 1 : 500 27.6 mm 
CTS200ID 200 A RMS +/- 300 A500 kHz 1 : 500 27.6 mm 
CTS400ID 400 A RMS +/- 600 A 300 kHz 1 : 2000 27.6 mm 
CTS600ID600 A RMS +/- 900 A500 kHz 1 : 1500 27.6 mm 
CTM1200ID*1200 A RMS+/- 1500 A400 kHz1 : 150045 mm
CTM1200ID-CD3000 
with calibration winding
1200 A RMS +/- 1500 A15 kHz1 : 1500 45 mm 

The HBM CTS series of current transducers is “powered by ”.

*For more information and to order the CTM1200ID, please contact [email protected]

Facile da cablare

 

Scopri quanto è facile collegare i trasduttori di corrente HBM con la tua macchina e un analizzatore di potenza.

Tutti gli accessori come i cavi di collegamento e un'unità di interfaccia per alimentare fino a sei trasduttori di corrente sono disponibili da HBM.

 

Current Transducers 3D CAD STEP Files

Download the CAD step files for this product!
CAD step files

Informazioni tecniche sui trasduttori di corrente

Titolo / DescrizioneLingua
Prospetti tecnici
CTM1200ID Current Transducer - Caractéristiques techniques French
CTM1200ID Current Transducer - Data Sheet English
CTM1200ID Current Transducer - Datenblatt German
CTM1200ID Current Transducer - Hoja de características Spanish
CTM1200ID Current Transducer - Prospetto dati Italian
CTM1200ID Current Transducer - 데이터 시트 Korean
CTM1200ID Current Transducer - データシート Japanese
CTM1200ID Current Transducer - 數據表 Chinese
CTM1200ID-CD3000 Current Transducer - Caractéristiques techniques French
CTM1200ID-CD3000 Current Transducer - Data Sheet English
CTM1200ID-CD3000 Current Transducer - Datenblatt German
CTM1200ID-CD3000 Current Transducer - Hoja de características Spanish
CTM1200ID-CD3000 Current Transducer - Prospetto dati Italian
CTM1200ID-CD3000 Current Transducer - 데이터 시트 Korean
CTM1200ID-CD3000 Current Transducer - データシート Japanese
CTM1200ID-CD3000 Current Transducer - 數據表 Chinese
CTN1000ID - データシート Japanese
CTN1000ID - 數據表 Chinese
CTS200ID Current Transducer - Caractéristiques techniques French
CTS200ID Current Transducer - Data Sheet English
CTS200ID Current Transducer - Datenblatt German
CTS200ID Current Transducer - Hoja de características Spanish
CTS200ID Current Transducer - Prospetto dati Italian
CTS200ID Current Transducer - 데이터 시트 Korean
CTS200ID Current Transducer - データシート Japanese
CTS200ID Current Transducer - 數據表 Chinese
CTS400ID Current Transducer - Caractéristiques techniques French
CTS400ID Current Transducer - Data Sheet English
CTS400ID Current Transducer - Datenblatt German
CTS400ID Current Transducer - Hoja de características Spanish
CTS400ID Current Transducer - Prospetto dati Italian
CTS400ID Current Transducer - 데이터 시트 Korean
CTS400ID Current Transducer - データシート Japanese
CTS400ID Current Transducer - 數據表 Chinese
CTS50ID Current Transducer - Caractéristiques techniques French
CTS50ID Current Transducer - Data Sheet English
CTS50ID Current Transducer - Datenblatt German
CTS50ID Current Transducer - Hoja de características Spanish
CTS50ID Current Transducer - Prospetto dati Italian
CTS50ID Current Transducer - 데이터 시트 Korean
CTS50ID Current Transducer - データシート Japanese
CTS50ID Current Transducer - 數據表 Chinese
CTS600ID Current Transducer - Caractéristiques techniques French
CTS600ID Current Transducer - Data Sheet English
CTS600ID Current Transducer - Datenblatt German
CTS600ID Current Transducer - Hoja de características Spanish
CTS600ID Current Transducer - Prospetto dati Italian
CTS600ID Current Transducer - 데이터 시트 Korean
CTS600ID Current Transducer - データシート Japanese
CTS600ID Current Transducer - 數據表 Chinese
B06083.pdf Japanese
B06082.pdf Chinese
B06075.pdf Japanese
B06074.pdf Chinese
B06066.pdf Chinese
B06067.pdf Japanese
Manuali operativi
Current Transducer - User Manual English
Declaration of Conformity
CTS50ID, CTS200ID, CTS400ID, CTS600ID, CTM1200ID, CTS200ID-CD1000, CTM1200ID-CD3000, CTPSIU-6-1U - Dichiarazione UE di Conformità English
HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.