Forze elevate, requisiti rigorosi per la robustezza dell'attrezzatura di misurazione - per non parlare delle esigenze di bassa altezza di costruzione e facile integrazione con un budget limitato - ci sono molte ragioni per l'utilizzo di sensori di forza anulari. I loro diversi usi vanno dalle forze di monitoraggio in praticamente innumerevoli applicazioni industriali, come la crimpatura, l'unione, la pressatura e la rivettatura, al monitoraggio a lungo termine delle connessioni filettate nelle turbine eoliche o su rotaie.
Pertanto, i requisiti che devono affrontare le rondelle di forza sono vari quanto i compiti di misurazione:
- Una soglia di discriminazione bassa, per garantire un'eccellente sensibilità e consentire di misurare anche le forze più piccole
- Versione robusta con dimensioni compatte
- Dimensioni adatte per i più diffusi diametri di viti, bulloni e perni
- Qualità senza deriva se utilizzata in attività di monitoraggio, come ad esempio il monitoraggio di viti e bulloni
- Errore di ripetibilità molto basso dopo l'installazione e la calibrazione
Anche con la tecnologia più recente, è impossibile soddisfare tutti i requisiti con un principio di misurazione fisica. Per questo motivo, le soluzioni basate sia sugli estensimetri che sulle rondelle di forza piezoelettriche si sono diffuse.