Cella di carico certificata PW37P per pesatura igienica Cella di carico certificata PW37P per pesatura igienica | HBM

PW37P: pesatura igienica fino a 200 kg

La cella di carico single point  PW37P è ideale per le esigenze dell'industria alimentare. La sua certificazione EHEDG è sinonimo del massimo livello di igiene. Grazie alla sua superficie particolarmente liscia, i liquidi scivolano via e lo sporco può essere rimosso molto facilmente. La cella di carico è facile da integrare in qualsiasi sistema grazie alle sue dimensioni di montaggio standard del settore. PW37P garantisce inoltre una  estrema durata grazie alla sua elevata rigidità torsionale e ai materiali speciali che possono resistere all'umidità o alle sostanze chimiche aggressive.

  • Classe di precisione: C3 multi-range (certificato OIML), Y fino a 25000 per la versione PW37PY
  • Portata massima: 0–50 kg, 0–100 kg e 0–200 kg
  • Grado di protezione: IP68 / IP69K

Estremamente versatile

  • Dimensioni di montaggio standard del settore
  • Gamme di portata massima: 0–50 kg, 0–100 kg e 0–200 kg
  • Spina connettore M12

Facile integrazione in una vasta gamma di applicazioni dell'industria alimentare

Igienica

  • Completamente realizzata in acciaio inossidabile e, quindi, adatta per l'uso nell'industria alimentare
  • Design resistente alla sporco senza spigoli vivi
  • Sigillata ermeticamente
  • Funzionalità "Clean in Place" (CiP)

Facile da pulire: i liquidi escono subito; pulizia facile e senza residui

Resistente

  • Resistenza chimica estremamente elevata grazie all'utilizzo di materiali speciali
  • Adatta ad ambienti umidi e aggressivi
  • IP68 / IP69K
  • Rigidità torsionale elevata

Durevole e resistente, anche in ambienti difficili

CAD Drawings and CAD Models

Clicca qui per scaricare i file CAD

Nota bene: il download dei file CAD è gestito da una società di terze parti che richiede una registrazione utente separata.

Accessori disponibili

Per la cella di carico PW37P sono disponibili anche cavi adatti dal design igienico.

Collegamento al mondo digitale

Con l'aiuto della elettronica di pesatura DSE o PAD, i valori di peso della PW37P possono essere visualizzati, configurati e comunicati rapidamente e facilmente a un PLC collegato. La custodia compatta e arrotondata in acciaio inossidabile protegge l'elettronica da liquidi e condizioni ambientali avverse. DSE-HIE è raccomandato per l'uso in applicazioni con rigorosi standard di igiene.

 

Documentazione tecnica

Titolo / DescrizioneLingua
Prospetti tecnici
PW37P - Data Sheet English
PW37P - Datenblatt German
Manuali d’istruzione
PW37P - Mounting Instructions English, German, French
Single point load cells - Mounting instructions French, German, English
Certificati
FIT5A/PW15.../SP4M/PW25/PW37P/PW27A/PAD - Ecolab material resistance Certificate English
PW37 - EHEDG Certificate English
PW37P - OIML Certificate English
PW37P - Test Certificate English
Declaration of Conformity
PW37 - Dichiarazione UE di conformitá Multi lingua
HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.