PW27A: peso igienico fino a 20 kg PW27A: peso igienico fino a 20 kg | HBM

PW27A: per pesatura igienica fino a 20 kg

Con le celle di carico della serie di prodotti PW27A, le aziende che producono e riempiono prodotti alimentari sono pronte ad affrontare tutte le sfide future: progettate per basse capacità che vanno da 0 a 10 kg e da 0 a 20 kg. Le celle di carico sono conformi alle rigide specifiche EHEDG e sono quindi ideali per riempire, pesare e confezionare bevande e altri prodotti alimentari.

È inoltre disponibile una versione PW27AP della cella di carico, che fornisce un connettore per un'integrazione ancora più rapida.

  • Classe di precisione: C3 multi-range
  • Portate massime: 0–10 kg e 0–20 kg
  • Grado di protezione: IP68 / IP69K

Sviluppate per il settore alimentare

  • Precisione certificata OIML (C3MR)
  • Pulizia facile e senza residui: "Clean in Place" (CiP)
  • IP68 / IP69K
  • Portate massime che vanno da 0 a 10 kg e da 0 a 20 k

Soddisfano tutti i requisiti per la lavorazione e il riempimento degli alimenti; gamme di capacità massima ideali per confezioni di dimensioni standard.

Certificate EHEDG

  • Design resistente alla sporco senza spigoli vivi
  • Completamente realizzata in acciaio inossidabile e quindi adatta all'uso nell'industria alimentare
  • Elevata qualità della superficie
  • Sigillata ermeticamente
  • Cavo antibatterico

Facili da pulire: i liquidi scivolano subito via; la pulizia è facile e non restano residui

Resistente

  • Alta resistenza chimica attraverso l'uso di materiali specifici
  • Adatto ad ambienti umidi e aggressivi
  • Protezione da sovraccarico brevettata - priva di sporco e asettica in qualsiasi momento
  • Provata e testato, anche in ambienti estremamente difficili

Perfomance inalterate anche in ambienti difficili

Disponibili due versioni

Sono disponibili due versioni della cella: la versione standard (PW27A) e una versione dotata di una spina (M12) per il collegamento variabile di cavi di diverse lunghezze (PW27AP). Ciò consente un montaggio rapido e una facile sostituzione.

Collegamento al mondo digitale

Con l'aiuto della elettronica di pesatura DSE o PAD, i valori di peso della PW27A possono essere registrati e visualizzati in modo rapido e semplice in formato digitale. La custodia compatta e arrotondata in acciaio inossidabile protegge l'elettronica da liquidi e condizioni ambientali avverse. DSE-HIE è raccomandato per l'uso in applicazioni con rigorosi standard di igiene.

Documentazione tecnica

Titolo / DescrizioneLingua
Prospetti tecnici
PW27A - Caractéristiques techniques French
PW27A - Data Sheet English
PW27A - Datenblatt German
PW27AP - Caractéristiques techniques French
PW27AP - Data Sheet English
PW27AP - Datenblatt German
Manuali d’istruzione
PW27A - Mounting instructions English, German, French
PW27AP - Mounting instructions English, German, French
Single point load cells - Mounting instructions French, German, English
Guida rapida - Manuale
PW27 - Guida rapida English, German, French, Italian, Chinese
Istruzioni di sicurezza
PW27 - Note sulla sicurezza Multi lingua
Certificati
FIT5A/PW15.../SP4M/PW25/PW37P/PW27A/PAD - Ecolab material resistance Certificate English
PW27A - OIML Certificate English
PW27A - Test Certificate English
Declaration of Conformity
PW25/PW25P/PW27/PW27P - Dichiarazione UE di conformitá Multi lingua
HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.