| WTX110 | WTX120 |
Connessione cella di carico | ||
| Sensori analogici basati su estensimetri 44-3.3000 kΩ; 8 x 350 Ω | ||
| Sensori digitali ad es. C16i, PAD, FIT7A | ||
Interfacce Ethernet industriale e Fieldbus | ||
| PROFINET | ||
| EtherNet/IP | ||
| Profibus DP | ||
| Modbus-TCP | ||
Software/App | ||
| PanelX | ||
| app mobile WTX | ||
Altre interfacce, ad es. per assistenza, accesso remoto o stampa | ||
| Ethernet TCP-IP for PanelX and WTX mobile app | ||
| USB 2.0 for e.g. keyboard, printer or update | ||
Display | ||
| Type | Color TFT (4.3") | DOT-Matrix LCD |
Installazione/Housing | ||
| Guida DIN | ||
| Montaggio a pannello (ad es. Porta dell'armadio) | ||
| Montaggio a parete | ||
| Display esterno del cabinet alimentato tramite scatola nera WTX120 | ||
Alimentazione elettrica | ||
| 12-30 VDC | ||
| 110-240 AC | ||
| Batteria esterna 12-30 VDC (batteria non inclusa) | ||
Interfacce analogiche o digitali | ||
| Ingressi o uscite digitali | ||
| Uscita analogica | ||
Legale per le certificazioni commerciali | ||
| OIML R76 (10.000e) | ||
| NAWI | ||
Archiviazione dei dati legali per il commercio (LfT) | ||
Installazione di per sè sicura | ||
| In combinazione con la barriera di sicurezza tipo 1-SB02A | ||
*opzionale
**È richiesta l'opzione Ethernet TCP-IP