Scheda Analizzatore di potenza: GN310B, GN311B Scheda Analizzatore di potenza: GN310B, GN311B | HBM

Scheda di input per misurazioni ad alta precisione in motori elettrici e reti elettriche - GN310B, GN311B

La scheda dell’analizzatore di potenza offre tre canali di potenza, ognuno dei quali è costituito da un ingresso di tensione e un ingresso di corrente (o tensione). La scheda offre anche 2 canali digitali per la misurazione di coppia e velocità.
È stata progettata appositamente per misurazioni di efficienza in sistemi di motori elettrici con inverter e per test in sistemi collegati alla rete elettrica o sulla rete stessa con 5 intervalli di tensione fino a ± 1500 V cc e 7 intervalli di corrente fino a ± 2 A.

Inoltre, la scheda dell’analizzatore di potenza offre la precisione di potenza migliore del settore, 0,015% di lettura e + 0,02% di intervallo.

 

Rendimento massimo

  • Precisione di potenza 0,015%+0,02%
  • Precisione di coppia/velocità 0,005%
  • Resistori di carico integrati
  • Ingresso: +/- 1500 V cc
  • Protezione 1000 V CAT IV
  • Rilevamento del ciclo digitale per misurazioni dinamiche

Rendimento massimo – precisione migliore del settore

Analisi estensiva

  • RMS, fondamentale, P, S, Q, cosPhi, Lambda, perdite, efficienze, armoniche, vettore spaziale, trasformazione dq0,…
  • Analisi fondamentale e dell’ampiezza di banda completa simultanee
  • Frequenze fondamentali multiple
  • Analisi simultanea di coppia dinamica e media e di velocità per ondulazione di coppia

Analisi estensiva – anche in caso di variazioni del carico dinamico

….e molto altro

  • Formule personalizzate per l’utente per calcoli specifici
  • Archiviazione in tempo reale dei dati grezzi nel sistema di elaborazione centrale
  • Sonda 5 kV per applicazioni nei settori ferroviario/aerospaziale/marina
  • La scheda viene fornita insieme a un protocollo completo per la taratura di potenza

Caratteristiche di fascia alta per la taratura e l’ottimizzazione dei motori

La scheda dell’analizzatore di potenza risponde a tutti i requisiti relativi ai dati ad alta velocità (misurazioni in un ambito specifico e in tempo reale) come un analizzatore di potenza completo:

  • GN310B: 18 bit risoluzione, 2 MS/s
  • GN311B: 18 bit risoluzione, 200 kS/s

È possibile combinare più schede in un unico mainframe per adattare l’analizzatore di potenza ai requisiti specifici dell’utente. Il mainframe può essere anche dotato di altre schede di input per consentire la misurazione simultanea di altri dati, come bus CAN, temperatura o NVH.

I mainframe Genesis HighSpeed consentono di archiviare tutti i dati grezzi con una frequenza di campionamento completa e in tempo reale, quindi senza limiti di archiviazione o ritardi di download. I dati archiviati possono essere analizzati nuovamente con la suite del software Perception ePower o trasferiti ad altri software come MATLAB. Tutti i risultati calcolati possono essere trasferiti a sistemi di automazione in tempo reale usando opzioni mainframe come EtherCAT, CAN o un software API.

Documentazione tecnica

Titolo / DescrizioneLingua
Prospetti tecnici
3PH-STR-1K0-CAT2 - Caractéristiques techniques French
3PH-STR-1K0-CAT2 - Data Sheet English
3PH-STR-1K0-CAT2 - Datenblatt German
3PH-STR-1K0-CAT2 - Hoja de características Spanish
3PH-STR-1K0-CAT2 - Prospetto dati Italian
3PH-STR-1K0-CAT2 - 데이터 시트 Korean
3PH-STR-1K0-CAT2 - データシート Japanese
3PH-STR-1K0-CAT2 - 數據表 Chinese
GEN series GN310/GN311B - Caractéristiques technique French
GEN series GN310/GN311B - Datenblatt German
GEN series GN310/GN311B - Hoja de especificaciones Spanish
GEN series GN310/GN311B - Prospetto dati Italian
GEN series GN310/GN311B - 데이터 시트 Korean
GEN series GN310/GN311B - データシート Japanese
GEN series GN310/GN311B - 数据表 Chinese
GEN series GN310B/GN311B - Data Sheet English
KAB2137 - Data Sheet English
KAB2139 - Caractéristiques techniques French
KAB2139 - Data Sheet English
KAB2139 - Datenblatt German
KAB2139 - Hoja de características Spanish
KAB2139 - Prospetto dati Italian
KAB2139 - 데이터 시트 Korean
KAB2139 - データシート Japanese
KAB2139 - 數據表 Chinese
KAB2140 - Data Sheet English
KAB2148 - Caractéristiques techniques French
KAB2148 - Data Sheet English
KAB2148 - Datenblatt German
KAB2148 - Hoja de características Spanish
KAB2148 - Prospetto dati Italian
KAB2148 - 데이터 시트 Korean
KAB2148 - データシート Japanese
KAB2148 - 數據表 Chinese
Brochures
eDrive Power Analyzer Family Overview - Brochure English
eDrive Power Analyzer Family Overview - Brochure French
eDrive Power Analyzer Family Overview - Broschüre German
eDrive Power Analyzer Family Overview - Folheto Portuguese
eDrive Power Analyzer Family Overview - Folleto Spanish
eDrive Power Analyzer Family Overview - Opuscolo Italian
eDrive Power Analyzer Family Overview - 브로셔 Korean
eDrive Power Analyzer Family Overview - ブローシャー Japanese
eDrive Power Analyzer Family Overview - 小冊 Chinese
eDrive testing - Brochure French
eDrive Testing - Brochure English
eDrive Testing - Broschüre German
eDrive testing - Opuscolo Italian
eDrive testing - ブローシャー Japanese
eDrive testing - 小冊 Chinese
Genesis High Speed - Brochure (US) English (US)
Genesis High Speed - Folheto Portuguese
Genesis HighSpeed - Brochure English
Genesis HighSpeed - Broschüre German
Genesis HighSpeed - 小冊 Chinese
Guida rapida - Manuale
KAB2139 - Guida rapida English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- Dichiarazione ue di Conformitá Multi lingua
Altro
Calibration and Verification Software Version 4.00 GEN series - User Manual English
GEN series Calibration Kit - Data Sheet English