Il comportamento meccanico dei materiali viene influenzato dalle tensioni residue, le quali esistono senza mostrare segni visibili. Risulta quindi fondamentale determinare tali sollecitazioni, presenti all’interno dei materiali, per poterle tenere in considerazione nelle fasi di progettazione e dimensionamento di un componente.
Questo webinar presenta il metodo della rosetta forata per l’analisi delle tensioni residue, utilizzando la tecnica di foratura ad alta velocità di rotazione. Le variazioni di deformazione risultanti dalla creazione del foro nell’area di misura sono registrate da una rosetta estensimetrica, appositamente sviluppata per questa procedura.
Questo metodo è inoltre standardizzato a livello mondiale dalla norma ASTM E837-20.
Nel webinar verranno discusse:
- Applicazioni per le quali si consiglia l'analisi delle tensioni residue;
- Breve panoramica di una tipica misurazione delle tensioni residue mediante metodi meccanici;
- Come applicare il metodo del foro, con riferimento alla norma ASTM E837;
- Consigli utili e suggerimenti per l'analisi delle tensioni residue e il metodo di foratura.