Taratura
Quando una macchina per i test sui materiali viene tarata, i punti di riferimento del dispositivo di misura vengono confrontati con un sensore di riferimento tarato in base ai valori di un laboratorio standard tracciabile e noto. Molti produttori di macchine per test in tutto il mondo tarano i propri sensori e le proprie macchine in produzione e in servizio con la catena di misura di riferimento di HBK.
DMP41 e MGCplus sono molto diffusi nei laboratori di tutto il mondo, compresi PTB, NIST e altri istituti di metrologia. QuantumX MX238B è lo strumento portatile perfetto per i servizi di taratura presso la sede del cliente. Tutti i dispositivi HBK possono essere allineati con il DakkS dal nostro laboratorio accreditato di Darmstadt, in Germania, in modo da garantire che i servizi di taratura siano eseguiti con precisione ed efficienza e diano risultati tracciabili. HBK fornisce la soluzione di misura perfetta per le macchine per test sia di materiali statici che di materiali dinamici.
Tramite il riconoscimento reciproco degli enti di accreditamento nazionali, garantiamo la validità in tutto il mondo del certificato di taratura e dei risultati della misurazione. Le procedure di taratura sono definite da norme riconosciute a livello internazionale.
È possibile anche tarare il singolo strumento. Questa operazione certifica in modo definitivo la precisione complessiva e determina la tracciabilità delle misurazioni. Sono state sviluppate norme internazionali per la taratura di velocità di spostamento della traversa (ASTM E2658 and E2309), velocità di deformazione e carico (ASTM E2309) e misurazione di tensione, compressione (ASTM E4), coppia (ASTM E2624) e forza dinamica (ASTM E467).
Nel complesso, HBK offre lo strumento giusto per effettuare diversi servizi di taratura e manutenzione in modo estremamente efficiente e tracciabile.