Dati affidabili e precisi
I sensori ottici ed elettrici forniscono i dati migliori e riducono al minimo le interferenze elettromagnetiche e quelle dovute alle radiofrequenze, all’ambiente o alla distanza.
Analisi, diagnosi, manutenzione e riparazione ferrovie
Il monitoraggio predittivo e quello basato sulle condizioni sono importanti per garantire sicurezza, un buon rapporto costi-rendimento e operazioni ferroviarie facili e lineari. Controlli e manutenzione regolari delle ferrovie sono obbligatori per evitare che condizioni non ottimali possano provocare difetti ai veicoli o alle infrastrutture.
Misurazioni estremamente precise dei sistemi di terra e di bordo, relative sia al veicolo che ai binari, alla linea aerea e al pantografo, forniscono dati e suggerimenti importanti per le soluzioni di manutenzione moderne. Dalle soluzioni basate sulle condizioni, a quelle di manutenzione predittiva o prescrittiva, il mondo fisico dei sensori e della tecnologia di test e misura è connesso al mondo digitale del software e dell’analisi di simulazione e modellazione.
Sono necessarie istruzioni affidabili per ottenere i vantaggi tecnici ed economici dei dati disponibili. Riguarda la protezione degli investimenti, delle operazioni e della sicurezza. Misurazioni affidabili sono, dunque, prerequisiti di base.
I dati di diagnosi e monitoraggio precedenti solitamente forniscono report relativi al periodo di fermo o dati di misura poco precisi. In particolare, questi dati mostrano una dispersione significativa e non possono essere utilizzati per processi di previsione sicuri. Diventa quindi indispensabile dotare il veicolo e l’infrastruttura di una tecnologia di misura dedicata.
Al fine di ridurre il rischio di possibili danni alla rete ferroviaria e risparmiare tempo, risorse e denaro, HBK fornisce soluzioni di misura e monitoraggio complete per veicoli e infrastrutture, tramite il TSI-SPOT®, oltre a sensori e altri componenti da utilizzare per realizzare soluzioni personalizzate.
Valuta in modo preciso la condizione delle ruote del veicolo, del comportamento in esercizio e della performance operativa.
Test e monitoraggio basati su sensori della posizione dei binari e delle condizioni della linea aerea con il treno in movimento.
Report basato su sensori se sono richiesti interventi di manutenzione sul veicolo.
Realizzati su misura per le esigenze del cliente. Dalla gestione completa dei dati all’analisi dei dati avanzata tramite tecniche di modellazione e analisi.

I sensori ottici ed elettrici forniscono i dati migliori e riducono al minimo le interferenze elettromagnetiche e quelle dovute alle radiofrequenze, all’ambiente o alla distanza.

Una manutenzione pianificata e la prevenzione dei danni consentono di risparmiare tempo, risorse e denaro.

‘Plug and measure’ con sistemi DAQ modulari SomatXR e QuantumX. È possibile integrare e analizzare facilmente i dati di diversi sensori.
Dati di qualità elevata sono alla base di una buona pianificazione della manutenzione. I sistemi di misura moderni e ad alta precisione di HBK aprono nuove strade orientate al futuro per la manutenzione e la riparazione: soluzioni di manutenzione basata sulle condizioni, predittiva o prescrittiva per i binari, le linee aeree e i veicoli
Il termine TSI-SPOT® indica l’offerta di HBK per l’industria ferroviaria che mette a disposizione un ecosistema di sensori ottici ed elettrici, sistemi di acquisizione dati – QuantumX e SomatXR – e soluzioni software per l’analisi dei dati e la simulazione oltre al collegamento con i dati commerciali. Grazie alle interfacce aperte e alla flessibilità, questi componenti rendono più facile la progettazione dei sistemi proprietari e consentono anche l’uso di sistemi completi combinati in maniera ottimale per coprire gli aspetti di una soluzione indicati di seguito.
L'approccio TSI-SPOT® (Technical Specifications for Interoperability - specifiche tecniche per l’interoperabilità) nelle misurazioni dei sistemi di terra e a bordo assicura una manutenzione innovativa dei veicoli e dell’infrastruttura innovativa e un funzionamento lineare dell’intero sistema.

Domande? Contattaci! Saremo lieti di consigliarti i prodotti giusti per le tue esigenze.
HBK offre un’ampia gamma di soluzioni di misura disponibili per la misurazione dei sistemi di terra e i sistemi di monitoraggio:
È possibile scegliere liberamente tra diverse tecnologie, per trovare quella che più si adatta alle proprie esigenze. I prodotti HBK includono accelerometri ed estensimetri elettrici e ottici e anche sistemi ibridi. La base tecnologica di questi prodotti è costituita dai principi di misurazione delle deformazioni e piezoelettrici.
I prodotti HBK sono i componenti fondamentali di molti dei principali sistemi di monitoraggio di terra oltre che della linea di soluzioni di misura dei sistemi di terra HBK Argos®.
Offrendo vari sistemi, Argos® WTMS non valuta solo le forze verticali statiche e dinamiche così come le forze orizzontali e longitudinali, ma valuta anche il comportamento operativo e forme delle ruote estremamente accurate.
Il sistema Argos® di monitoraggio e misura dei sistemi di terra offre agli operatori delle infrastrutture e alle aziende ferroviarie il massimo livello di sicurezza e efficienza durante le operazioni fornendo:

Ulteriori informazioni sul monitoraggio dei sistemi di terra di HBK e Argos® WTMS
Download nowLe richieste di un’efficienza sempre maggiore di un’industria dei trasporti ferroviari in crescita presenta la sfida della prioritizzazione della manutenzione dei binari prima che condizioni non ottimali possano causare danni ai veicoli.
HBK fornisce tecnologie all’avanguardia che consentono all’industria di ottimizzare la pianificazione della manutenzione delle linee aeree e dei binari. Le soluzioni e i componenti dei sistemi HBK forniscono sistemi di monitoraggio delle condizioni dei binari completamente automatizzate e autonome – un setup completo che include:
La possibilità per i clienti di localizzare punti problematici e valutare la gravità dei problemi supporta una pianificazione della manutenzione proattiva.
Il contatto corretto tra il pantografo e la catenaria è indispensabile per un funzionamento efficiente del treno. Per ridurre il rischio di un possibile danno alla catenaria delle reti ferroviarie, è obbligatorio monitorare continuamente le condizioni della linea di contatto aerea in combinazione con la posizione del binario.
Le soluzioni di misura con fibra ottica di HBK possono essere usate per caratterizzare e certificare i pantografi, valutare le condizioni delle linee di potenza aeree e controllare la forza di contatto della linea come parte integrante della configurazione completa, con analisi della posizione basata su mappa in una soluzione completa scalabile:

Domande? Contattaci! Saremo lieti di rispondere alle tue domande e di consigliarti i prodotti giusti.
Misurazioni a bordo del segnale del veicolo se sono necessari interventi di manutenzione o di riparazione del veicolo stesso. I dati inviati dai sensori sul treno tramite TSI-SPOT® rendono possibile pianificare e implementare le azioni in tempo,evitando guasti o addirittura incidenti.
Le soluzioni di monitoraggio ferroviario a bordo di HBK possono essere incluse anche nei sistemi di test mobili per la convalida e la verifica dei veicoli. In questo caso, i test meccanici completi in laboratorio e sui binari includono l’approvazione di:
Ulteriori informazioni sulle soluzioni a bordo di HBK per veicoli, binari e linee aeree
Download nowAvere dati di misurazione affidabili è fondamentale per prendere decisioni sicure e, in combinazione con una nuova generazione di gemelli digitali, hanno lo scopo di ottenere un’interazione lineare ed economica tra veicolo e infrastruttura.
Grazie alla sua esperienza con i dati di misura ad alta precisione, HBK – Hottinger Brüel & Kjær chiude il cerchio tra il dominio fisico e quello virtuale. Una buona prognosi e istruzioni di alta qualità possono essere ottenute solo integrando dati precisi e stabili nel gemello digitale. Alla base di ogni istruzione ci sono dati precisi, non è sufficiente contare semplicemente su modelli e mappatura digitale.
Tutti i dati di valutazione e di processo sono personalizzati in base alle esigenze del cliente ed elaborati in modo tale da permettergli di usare immediatamente le informazioni per gli interventi di manutenzione.
Si viene, così, a creare una situazione favorevole per tutte le parti coinvolte: le operazioni ferroviarie diventano più interessanti ed economiche, i clienti delle ferrovie traggono vantaggio dalla puntualità e dall’elevato comfort offerto dai treni. I residenti sono contenti della riduzione del rumore e le aziende ferroviarie risparmiano sui costi grazie a interventi di manutenzione e messa a punto e a un’elevata disponibilità di infrastrutture e veicoli.
Oltre al software catman di HBK, sono disponibili anche soluzioni software di ReliaSoft per l’affidabilità e la facilità di manutenzione dei prodotti, e di nCode per la resistenza a fatica e la durabilità dei prodotti.