Hai domande sui test ferroviari?
Saremo lieti di aiutarti.
Soluzioni per risultati di test e analisi ferroviari affidabili e stabili
Il test completo dei veicoli ferroviari nei laboratori e su binario, tra cui l’approvazione ufficiale dei componenti meccanici ed elettrici, dei freni e dell’acustica complessiva del veicolo è un requisito di conformità e omologazione.
Che i test fisici di singoli componenti o di interi veicoli siano eseguiti in laboratorio, su banchi prova per lo sviluppo o su binario in condizioni realistiche, è necessario esaminare:
- Operazioni sicure e affidabili
- Durabilità, fatica, robustezza e affidabilità strutturali
- Prestazioni di propulsione ed efficienza
- Adempimento ai requisiti di legge e alle norme internazionali (ad esempio, EN 15227, EN 14363)
Test e analisi dei dati efficienti
Per aiutare i fabbricanti di veicoli ferroviari e i fornitori e gli operatori a convalidare i loro sviluppi e prodotti innovativi, HBK fornisce una catena di misura completa – un’offerta completa che non comprende soltanto strumenti di prova, misura e analisi, ma anche servizi ingegneristici e assistenza.
L’integrazione flessibile di misurazioni di ogni tipo in una configurazione favorisce l’efficienza dello sviluppo, semplificando e rendendo meno rischioso il processo complesso delle prove e dello sviluppo, consentendo ai fabbricanti di sviluppare veicoli efficienti, progettati per la massima sicurezza.
Con la sua esperienza globale di oltre 40 anni nella tecnologia di misura fisica per lo sviluppo di tram, treni per la metropolitana, treni passeggeri e merci, unità multiple, locomotive, veicoli speciali e unità multiple ad alta velocità, HBK è il partner giusto per te. Non esitare a contattarci, i nostri esperti saranno lieti di aiutare te e il tuo progetto di prova, dalla composizione dell’intera catena di misura all’analisi, fornendo un flusso di prova senza problemi e uno sviluppo efficiente.

Scegli il tuo ambiente per i test ferroviari
Laboratorio e banco prova
Nei test di laboratorio, dove i programmi di prova replicano i profili operativi delle condizioni reali, HBK si prende cura di tutte le misurazioni dei test accelerati sui campioni di prova.
In mobilità e su binario
Nei test ferroviari in mobilità, vengono testate le prestazioni del veicolo e i suoi componenti sono sottoposti a prove in corsa, sotto l’effetto di parametri ambientali quali carichi, temperatura, umidità e molto altro.
Vantaggi:

Attrezzatura di misura affidabile per i test in ambienti difficili
- Alta qualità del segnale e larghezza di banda
- Ampio intervallo di temperatura: da –40 a +80 °C, resistente al punto di rugiada
- Alto livello di protezione da polvere, sporcizia e acqua (IP65/IP67)
- A prova di urti e vibrazioni (grado MIL)

HBK: Un partner unico per prodotti e servizi
- Esperienza completa nelle misurazioni ferroviarie, dai consulenti alla vendita all’ingegneria delle applicazioni
- Potente soluzione software per DAQ e analisi dei dati per accelerare il processo decisionale
- Rischio ridotto delle prove su banco e sul campo con attrezzatura altamente affidabile
- Catene di misura complete e perfettamente corrispondenti (dal sensore al risultato)
- Assistenza internazionale laddove necessaria (formazione, taratura, progettazione, risoluzione dei problemi, ecc.)

Soluzione
facile
- Un’interfaccia utente chiara garantisce la facilità d’uso per tutte le fasi
- Topologie di sistema centralizzate o distribuite consentono la massima flessibilità a costi minimi
- Scalabile ed espandibile per investimenti a prova di futuro
- Automatizza le tue misurazioni e i processi di analisi dati con lo scripting
Test ferroviari in laboratorio e su banco prova
L’aspettativa di vita di un veicolo ferroviario, l’efficienza e l’affidabilità dipendono dalla sua resistenza ai carichi meccanici e alle condizioni meteo senza minarne la sicurezza e l’efficienza.
I componenti possono essere approvati soltanto se soddisfano requisiti specifici previsti dalle autorità di supervisione nazionali. I programmi dei test strutturali soddisfano i reali requisiti di mercato con misurazioni di deformazione e forza prevalentemente usate per calcolare i risultanti danni da fatica accumulati. Conoscere le caratteristiche dei materiali aiuta anche gli ingegneri a sviluppare componenti e sistemi di treni. L’uso di una tecnologia affidabile garantisce un alto livello di sicurezza e tracciabilità dei risultati di misura.
HBK supporta i tuoi test per:
Acustica e integrità strutturale
- Analisi dei modi e degli effetti dei guasti (Failure mode and effects analysis - FMEA)
- Analisi della fatica sulla base di FEM/FEA
- Misurazione della tensione di espansione/meccanica, propagazione della rottura, percorsi relativi della forza, accelerazione
- Test della resistenza alla fatica secondo EN 12663-1, -2; EN 13749
- Misurazione della torsione e dell’oscillazione torsionale, oltre che test torsionale
- NVH – misurazione di rumorosità, vibrazioni e ruvidità
- Caratteristiche acustiche e rumore
Test e analisi del propulsore (banco prova, potenza elettrica, batteria e cella di combustibile)
Test dei componenti
- Direzione di trazione e impatto
- Test della resistenza alla fatica su trazione e organi di trazione (EN 15551, EN 15566)
- Accoppiamento automatico
Analisi elettrica
Risoluzione dei problemi
“HBK non è soltanto fornitore di strumenti di misura, test e analisi dei dati per i nostri programmi di convalida prodotti. L’offerta HBK è completa e comprende diverse applicazioni in laboratorio, sul banco prova e in mobilità, con analisi e gestione centralizzate dei dati. Ha anche l’esperienza nella ferrovia e la capacità di reazione necessaria quando il binario è chiuso per eseguire i test e non bisogna perdere tempo”.
DB Systemtechnik, cliente di HBK
Test ferroviario in mobilità
Nei test in mobilità, i veicoli e i loro componenti sono soggetti alle condizioni reali. Qui viene misurata la risposta del veicolo agli impatti tipici, come massa, carico, caratteristiche del binario e velocità.
Esistono diverse opzioni di applicazione e casi di acquisizione dati tramite misurazioni in mobilità di HBK. Che si tratti di dover valutare il comportamento dinamico dei vagoni ferroviari o di controllare parametri specifici, la tecnologia di misura HBK non solo fornisce importanti insight, ma ti aiuta anche nelle fasi di test e approvazione.
Il test in mobilità HBK aiuta anche i fabbricanti a essere conformi ai rigidi standard internazionali di sicurezza per gli enti ferroviari, ad esempio EN 15227.
La tecnologia di misura HBK è adatta, tra le altre cose, per quanto segue:
Test della rete e omologazione
Analisi di carrelli, vagoni e freni
- Misurazione del comfort veicoli
- Individuazione del coefficiente di inclinazione parametri del veicolo, altezza dei pali, centro di gravità spaziale e coefficiente di torsione del corpo del veicolo
- Test con set di ruote di misura
- Test su binario della torsione e della flessione del set di ruote (prove di rotolamento) secondo UIC 544-1
- Esame della libertà di movimento con binari di diverse geometrie
- Test del controllo freni e meccanica dei freni (tra cui misurazioni della forza del rivestimento o delle pastiglie freni) secondo EN o UIC
- Test di protezione slittamento (WSP) (UIC 541-05/EN 15595)
- Prova di affidabilità di arresto/distacco dei freni di parcheggio
- Individuazione del coefficiente di inclinazione e altezza del polo di rollio
- Test alta velocità
Test dei componenti: giunti, compressori, generatori e altro
Analisi del suono e dei rumori
- Test di indagine del rumore/test rumore al passaggio con disposizione microfoni (“videocamera acustica”)
- Approvazione dei test del rumore in conformità con TSI NOI ed EN ISO 3095
- Esecuzione di test dinamici e di approvazione rumore
Test di pantografo
Test di impatto
- Test di impatto dinamici su vagoni cisterna, MEGC e flexitank
- Prove di sicurezza antideragliamento, crash test ferroviari o test di impatto
Risoluzione dei problemi
Un unico sistema per misurazioni e valutazioni in mobilità e in laboratorio
Le informazioni analitiche provenienti dai dati dei test e delle misurazioni possono essere usate immediatamente per migliorare la progettazione e il sistema. Aggiungi valore ai tuoi processi mantenendo i tuoi processi di prova e le condizioni dei veicoli nel software HBK con report automatici dal software nel formato dati desiderato e secondo le specifiche delle norme EN.
- Segnali di misura analogici, quali deformazione meccanica, accelerazione, pressione, rotazione carrelli, spostamento, rumore e altro
- Posizione e velocità con sensori GNSS (su base satellitare: GPS, Baidu, Galileo, Glonass; Inertial Measurement Units (IMU))
- Acquisizione dei dati di rete del veicolo
- Video e immagini
Approfitta dell’ecosistema di misura HBK: sensori ottici ed elettrici, sistemi di acquisizione dati – QuantumX e SomatXR e soluzioni software per l’analisi dei dati e la simulazione. Offrendo tutto ciò che serve, dal sensore al risultato, HBK ti supporta in modo affidabile nei test sia in laboratorio che su binario.

Fai un salto avanti: Assistenza e supporto aggiuntivi
Il nostro team di assistenza e supporto ti assisterà in tutto ciò che riguarda le applicazioni di test e misura. Offriamo:
- un team di project manager esperto che aggiunge valore ai progetti
- Servizi di taratura del laboratorio di taratura HBK, accreditati a norma DIN EN ISO / IEC 17025
- Seminari e corsi di addestramento della HBK Academy, che ti aiutano ad apprendere i principi di misura, l’analisi dei dati o l’uso degli strumenti.