Estensione della vita utile
Il monitoraggio a breve o lungo termine del comportamento e dell'integrità delle risorse può prolungarne la durata oltre la vita di progetto, con conseguenti enormi risparmi.
Infrastruttura ferroviaria: Monitorare ponti, tunnel, bin
Coprendo tutte le aree delle soluzioni di monitoraggio per l'industria ferroviaria, HBK fornisce anche soluzioni di monitoraggio a breve e lungo termine per l'infrastruttura ferroviaria.
Le misurazioni dei carichi e delle sollecitazioni applicate sono necessarie per osservare i cambiamenti nel materiale e per reagire nel tempo. Un sistema di monitoraggio affidabile è in grado di rilevare le anomalie in tempo, consentendo così di realizzare in modo più efficiente la manutenzione e la riparazione, con conseguente riduzione immediata dei costi operativi.
La sostituzione della manutenzione programmata con la manutenzione basata sulle condizioni è l'obiettivo principale del monitoraggio dell'infrastruttura.

Misurazione di deformazioni, forze e movimenti. Monitoraggio delle deformazioni dovute ai movimenti delle montagne e alle pressioni delle montagne durante la costruzione o il funzionamento. Monitoraggio continuo dell'involucro della galleria e di parti di galleria difficili o inaccessibili.

Controlli statici e dinamici delle sollecitazioni per la previsione, la fatica del materiale e la durata, come misurazione a breve termine o monitoraggio continuo. Diagnosi precisa dei parametri strutturali analizzando fattori quali vibrazioni, allungamento, percorso e temperatura.

Le sollecitazioni, le forze e le deformazioni di linee aeree, binari, interruttori, traversine e nella sottostruttura possono essere misurate e valutate in modo affidabile in condizioni elettromagnetiche, chimiche e meccaniche difficili.

Il monitoraggio a breve o lungo termine del comportamento e dell'integrità delle risorse può prolungarne la durata oltre la vita di progetto, con conseguenti enormi risparmi.

La diagnosi precoce dei danni porta alla prevenzione di asset critici e guasti strutturali, riducendo i tempi di intervento ei costi di riparazione.

La strumentazione delle strutture durante la costruzione può essere uno strumento prezioso per convalidare metodi di costruzione sofisticati e nuovi materiali.
La configurazione della misurazione HBK offre tutto, dal sensore al risultato, oltre a servizi completamente integrati e personalizzati.
Approfitta di un'ampia gamma di sensori ottici ed elettrici, integrati dalle nostre soluzioni DAQ modulari QuantumX e SomatXR per un'acquisizione dati precisa e affidabile a lungo termine, aperta all'integrazione di qualsiasi sensore. Archivia i dati in modo sicuro, localmente nell'Edge recorder e centralmente nel cloud di gestione delle risorse, e aggiungi l'analisi dei dati HBK prevedendo il tuo piano di manutenzione individuale.
Inoltre, offriamo un servizio e supporto competente, fino all'intera gestione del tuo progetto.
I tunnel sono al centro della nostra infrastruttura. Si trovano in grandi città, montagne e persino sott'acqua.
Le deformazioni meccaniche in una galleria possono presentare un rischio significativo per la sicurezza, in particolare durante il funzionamento e durante i lavori di costruzione della galleria stessa o nelle sue immediate vicinanze. È essenziale conoscere la stabilità e l'affidabilità della struttura.
Negli ultimi anni abbiamo sviluppato potenti alternative ai sistemi di monitoraggio convenzionali per le seguenti applicazioni:
Le strutture di ingegneria civile devono resistere a carichi applicati, impatti e oneri ambientali in aumento esponenziale. La valutazione continua del comportamento strutturale risultante sta diventando obbligatoria, in modo che i guasti possano essere rilevati in una fase iniziale e la sicurezza sia garantita.
Il monitoraggio dell'integrità strutturale online consente di rilevare le anomalie in tempo. Ciò ottimizza la manutenzione e riduce i costi operativi.
Forniamo soluzioni di monitoraggio per il ciclo di vita dell'intera struttura - dalla sua progettazione, costruzione e funzionamento, alla sua riabilitazione e persino soluzioni chiavi in mano per la fine del ciclo di vita:
Binari, scambi e traversine sono importanti per la funzionalità e la sicurezza dell'intera infrastruttura ferroviaria. Il guasto del materiale dovuto all'esposizione a carichi elevati e permanenti, ma anche alle influenze meteorologiche e agli impatti della guida dei treni, possono causare danni e malfunzionamenti.
Le misurazioni su conduttori, linee aeree e componenti ad alta tensione pongono sfide speciali per la tecnologia di misura. I prodotti, compatibili con gli ambienti elettromagnetici, sono richiesti qui.
La nostra tecnologia di misurazione ti aiuta con:
| Titolo / Descrizione | Lingua | Prodotti | Lingua | Tipi di contenuto |
|---|---|---|---|---|
| Brochures | ||||
| Infrastructure & Structural Monitoring - Brochure | English | |||
| Mobile Testing & Onboard Monitoring - Brochure | English | |||
| Wayside Train Monitoring - Brochure | English | |||