HBMひずみゲージ:ひずみ計測のベストチョイス
ひずみゲージ(ひずみセンサとも呼ばれます)は、製品の疲労度を測定し、より安全で優れた製品材料をテストするための重要な手段です。 HBMの光学式および電気式のひずみゲージは、構造耐久性試験、構造健全性モニタリング, OEM センサの製造、多様なアプリケーションなど、あらゆる用途に対応しています。
ひずみゲージの世界的大手メーカーである当社は6,000種類以上のひずみゲージを用意しています。これにより、様々なひずみ計測アプリケーションに対応できる幅広い種類のセンサを提供しています。センサに幅広いアクセサリ群と 65年以上の経験を持つ卓越したサービスを組み合わせることで、 HBMはお客様のひずみ測定プロジェクトにとって最高のパートナーとなります。
ひずみゲージには2種類の方式があります。HBMのひずみゲージの技術を比較 をご覧ください。
製品情報
| タイトル/詳細 | 言語 | 製品 | 言語 | 技術資料のタイプ |
|---|---|---|---|---|
| Declaration of Conformity | ||||
| Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||