トレーサビリティ
- ISO17025証明
- ドイツの計量標準管理センター(PTB)へダイレクトにトレース可能
- 独立の専門家による校正試験所の定期検査
トルク校正
HBM校正試験所が最高レベルのトルク校正サービスを提供
最小の計測不確かさによる校正証明書発行、国家基準器までトレース可能
データシートの仕様ではなく、実際のセンサを使用して計測の不確さの評価を実施
HBMが提供できる校正の種類
用途にあわせて選択:校正対象は計測チェーンですか?それともセンサですか? 最高レベルのDIN51309もしくはVDI/VDE2646でしょうか?用途やご既往に合わせて選択ください。 HBMのエンジニアがいつでもご相談お受けします。
ワーキングスタンダード校正用。HBMのトルクセンサの開発と製造にも使用されています
ステップ: 0.2; 0.4; 0.5; 0.6; 0.8; 1.0; 1.2; 1.6; 2.0; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 16; 20 N·m
不確かさ(計測値の%):
0.2 - 20 N·m: ±0.4 %
DAkkS認定およびワーキングスタンダード校正用。HBMのトルクセンサの開発と製造にも使用されています
ステップ:
2; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 16; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 80; 100; 120; 160; 200 N·m
不確かさ(計測値の%):
2-200 N·m: ±0.04 %
DAkkS認定およびワーキングスタンダード校正用。HBMのトルクセンサの開発と製造にも使用されています
ステップ:from 5 N·m to 1000 N·m in steps of 1 N·m each.
不確かさ(計測値の%):
5 N·m - 1 kN·m : ±0.01 %
校正試験所(DAkkS)ならびにワーキングスタンダード校正用。HBMのトルクセンサの開発と製造にも使用されています
ステップ:
50; 100; 150; 200; 250; 300; 400; 500; 600; 800 N·m; 1; 1.2; 1.6; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 16; 20 kN·m
不確かさ(計測値の%):
50-200 N·m: ±0.04 %
250-20000 N·m: ±0.02%
DAkkS認定およびワーキングスタンダード校正用。HBMのトルクセンサの開発と製造にも使用されています
ステップ:from 100 N·m to 25 kN·m in steps of 100 N·m each.
不確かさ(計測値の%):
100 N·m - 20 kN·m ± 0.008%
20,1 kN·m - 25 kN·m ± 0.01%
ワーキングスタンダード校正用。HBMトルクセンサ製造用に使用されています
ステップ: 500 N·m to 50 kN·m
不確かさ(計測値の%):
500 N·m - 50 kN·m: ±0.2 %