HBMの圧力校正: 0.1~10,000 bar (G)

お客さまの圧力センサや変換器の校正に関して、HBM校正ラボは様々なサービスを提供しています:

  • 極めて広い圧力校正範囲:0.1~10000bar (G)
  • 追加費用なしで計測チェーン全体を校正 (サードパーティ製品も含む)
  • 1977年以来の実績:力変換器、力センサ、力計測チェーンの校正における長年の実績

トレーサビリティ

  • ISO 17025認証
  • ドイツ物理工学研究所(PTB)にトレーサブル
  • 第3者機関の専門家による校正ラボの定期検査

最小の計測不確かさによる校正証明書発行、国家基準器までトレーサビリティを確保

高精度

  • 計測不確かさ最小の校正マシン(私設校正ラボとして)
  • 最大25 kNの実荷重式校正マシン。私設の校正ラボとしては最上級の設備
  • 最大10,000 bar (G)の大容量

データシートの仕様ではなく、実際のセンサを使用して計測の不確さを評価

選択

校正標準の選択:

  • DAkkS-DKD-R 6-1
  • 常用標準器による校正

計測チェーンまたはセンサ、高精度のDAkkS-DKD-R6-1もしくは標準器による校正など、ニーズに合わせて選択

HBMの圧力校正サービス

  • DAkkS-DKD-R 6-1
  • 常用標準器による校正

認定証を見る

HBMサンプル校正証明書

HBMの校正証明書の見本をご覧ください。HBM校正試験所で行われた全ての計測量についてのサンプル校正証明書をPDFでダウンロードできます。

 

校正証明書のダウンロード

HBMへのお問合せ HBMやHBMの製品について「もっと詳しく知りたい」、「わからないことがある」、「こんな製品を探している」などございましたら、お気軽に下記お問合せフォームでご連絡ください。