HBMのドイツ本社においてMGCplus、Spider8計測アンプのシステム校正を行うことができます。それにより、高い信頼性を持つ計測が可能になります。

校正証明書には、お客様の計測機器のクオリティが一目で分かるよう、「OK」もしくは「Not OK」と記載いたします。

  • 製造段階の品質保証
  • 効率的処理
  • お客様の校正結果を一目で見分ける、「OK」/「Not OK」を記載
  • 信頼できるシングル、または複数の計測

校正に使用される全てのアンプのシリアル番号や全ての参照用変換器などはISO 9001 に準拠し校正証明書に明記されます。

What you can expect from your system calibration:MGC, MGCplus
PMX
 
Spider8
 
Traceable calibration
Table specifying the modules connected during calibration
All values listed individually
Graphical representation of variations
Firmware updated included in price for calibration
Calibration certificate after adjustment included

実用標準校正証明書: ただの証明書ではありません。

「実用標準校正証明書」はただの証明書ではありません。「OK」、「Not OK」表示や校正結果のグラフ表示などを通して、校正結果が一目で分かるように記載されています。またこれらは全てPDFファイルでお渡しすることもできます。この証明書は全ての計測値を記載し、そして文書化します。ISO監査も安心してお受けいただくことができます

 

現在、オンサイト校正(現場での校正)が可能な地域はヨーロッパに限られております。

HBMへのお問合せ HBMやHBMの製品について「もっと詳しく知りたい」、「わからないことがある」、「こんな製品を探している」などございましたら、お気軽に下記お問合せフォームでご連絡ください。