M12コネクタ付きPUR(ハロゲンフリー)ケーブル
デジタルロードセル用
高耐油性、高温耐性、保護等級IP67
定格温度範囲-20°C~+80°C
芯数: 8
製品番号:
- 1-KAB165-3(長さ: 3 m)
- 1-KAB165-6(長さ: 6 m)
- 1-KAB165-12(長さ: 12 m)
ロードセルアクセサリ
HBMでは重量計測用ロードセルに多様なアクセサリをご用意しています。データシート等の詳細情報をこのページの下側に掲載しています。
クィックナビゲーション:
製品番号: 1-VKD2R-8
製品番号:
製品番号: 1-VKK2R-8IECEX
製品番号: 1-SC232/422B
製品番号: 1-SB01A
製品番号: 1-SB02A