ATEXマークが示す内容の説明

アップデートされた ATEX マーク は、そのロードセルがどのタイプ、どの区分、どの温度区分かなど、認証を受けた防爆内容をお客様が素早く便利に識別できるようにできています。

ATEX適合により高い保護を実現する計測チェーン

HBMではATEX適合ロードセルを提供しています。ガスや粉塵が存在する計測環境に最適です。さらに、対応アクセサリも豊富で、ATEX95に準拠した潜在的な爆発性雰囲気における完全な計測チェーンを構築できます。

HBMのATEX適合製品は次の通りです:

高精度ロードセル HLC
長い導入実績を誇る精度等級C6の高精度高耐久ロードセル
Z7A
ロードセルZ7Aは、最大10トンの重量物を精度等級C3で計量できるロードセルとして市場での評価を確立しています。
C2 (kg / t): ロードセル
ロードセル
C16A
自己佇立構造ロッカーピン型ロードセルC16Aは、極めて堅牢、高信頼性、多用途で、大型重量物の計量に適しています。
U2A
タンク計量、バンド計量、バッチ計量に適した吊り下げ型ロードセル-建築・建設工業における添加剤計量に
RSCC
S字型ロードセル
PW15B
PW15A シングルポイントロードセル はステンレス製です。堅牢なつくりで様々な用途に適応する汎用性の高いロードセルです。
HBMへのお問合せ HBMやHBMの製品について「もっと詳しく知りたい」、「わからないことがある」、「こんな製品を探している」などございましたら、お気軽に下記お問合せフォームでご連絡ください。