温度条件:
- 基準値との温度差:40°C(TCCの場合)
- 温度安定性:1°C(TCzeroの場合)
力アプリケーション部品:
- 許容度が非常に低い力の中央部分への導入
約100Nの力から100kNの力まで、テスト実行中に直線的に増加する力応答のシナリオを想定します。HBKのC10/100KN力センサが使用されます。
したがって、時間/力応答のさまざまな時点での誤差を計算する必要があります。モデルを単純にするために、力が直線的に増加すると仮定しました(初日は0 N、500日後は100 kN)。
関連する個々のエラーは、図7に示す表に記載されています。
例として、約20kNの力で100日目の結果を示します。