納期厳守
例えば、JUICE (Jupiter Icy Moons Explorer)ミッションに使用される宇宙探査機は、その構造がすでにCEPAテストに合格したアリアン5ロケットによって2022年に打ち上げられます。
さまざまなタイプのHBKひずみゲージとデータ取得システムにより、負荷に関する情報を取得できます(最大700トンのデータを取得するための油圧アクチュエータを使用)。 最大7000個の同時測定チャネルを使用して作業を実施。
アリアン5および6ランチャーの構造認証
スペイン国立航空宇宙技術研究所(INTA)は、Ariane Program Testing Center(CEPA)を通じて、Arianeランチャーの大規模構造体、特にハウジングが配置されているロケットの上部にある構造体の認定テストを実施します。このハウジングは飛行制御装置と第1および第2ランチャーステージ間のインターフェース構造体でもあります。
課題
スペイン国立航空宇宙技術研究所(INTA)は、アリアンプログラムテストセンター(CEPA)を通じて、アリアン5および6ランチャーの構造認定、および欧州宇宙機関(ESA)のミッションに含まれる他の多くの要素に必要なテストを実施しています。これには、構造物の動的挙動の測定と納期に関する厳しい要件を満たすために、最も革新的なセンサとデータ取得技術が必要です。
ソリューション
CEPAは、HBKひずみゲージ、CANHEADアンプシステム、MGCplusデータ取得システム、およびcatman Enterprise DAQソフトウェアの組み合わせを使用して、ランチャーの構造コンポーネントに関する情報を取得し、最大7000個の同時測定チャネルを処理します。
結果
HBMシステムは、コストとテスト時間を削減しながら、可能な限り最高の精度を提供する、信頼性が高く用途の広い測定チェーンを作成します。最も重要なことは、アリアンランチャーとその搭載物の安全性を確保し、JUICE(Jupiter Icy Moons Explorer)などの宇宙プロジェクトをサポートすることです。
CEPAは、トレホンデアルドス(マドリッド)空軍基地の空港滑走路に接続された格納庫を専有しており、その目的は、ランチャーやその他の航空機構造体がどのように動作するかを運用前に確認することで、 飛行中および運用中の安全性と優れた性能を確保します。このためには、 最も革新的な技術が必要です。
テストセンタはセンサによる測定とデータ取得のためのHBKソリューションを採用しています。アリアン5および6ロケットテストの場合は:
の組み合わせを駆使して、打ち上げ予定日にロケット打ち上げを成功させる絶対条件があるため、テストの品質と目標達成日の両方に関して、最も厳しいプロジェクト要件を満たすためにHBKソリューションを運用しています。
例えば、JUICE (Jupiter Icy Moons Explorer)ミッションに使用される宇宙探査機は、その構造がすでにCEPAテストに合格したアリアン5ロケットによって2022年に打ち上げられます。
さまざまなタイプのHBKひずみゲージとデータ取得システムにより、負荷に関する情報を取得できます(最大700トンのデータを取得するための油圧アクチュエータを使用)。 最大7000個の同時測定チャネルを使用して作業を実施。
全測定チャネルの80%で採用されている、ひずみゲージは、構造体の変形を測定するのに理想的です。測定ポイントの近くに設置できるMGCplusおよびCANHEADシステムは、 配線コストを削減し、また多数のチャネルからのデータを取得して分析するための最適な方式です 。
さらに、このHBKソリューションは各構造認定試験プロセスのニーズに適応できるので、「大規模」テスト(Ariane 6の場合のように2000〜2500チャネル)および「小規模」テスト(500〜1000チャネル)の両方の要件を満たせます。
CEPAの責任者であるRicardo Atienza氏は、次のように指摘しています:
HBMの選択は、「20年以上のコラボレーションとその期間、HBM製品が競合製品よりも優れたパフォーマンスを示した実績に基づき決定されました。アフターサービスと対応のスピードに関して、HBKの専門家チームには大変素晴らしい実績があるので、他のパートナーや顧客にもHBKのソリューションをお勧めしています。」
今後も確実に、CEPAは、構造、負荷、および新しい機器の次の認定テストを実行するときに、HBKの試験測定ソリューションの豊富なポートフォリオに信頼を置き続けます。
The Spaniスペイン国立航空宇宙研究所(INTA) は国防省傘下の公的研究機関(OPI)であり、航空、宇宙、流体力学、セキュリティ、防衛の分野における技術研究開発を専門としています。
科学研究とシステムおよびプロトタイプ開発活動を実施し、顧客、大学、および機関にコンサルティングサービスを提供するという2つの役割があります。INTAの研究所と施設は、75年以上の歴史の中で、何世代にもわたり科学者とエンジニアを訓練してきました。