FORM + TEST社は、HBKの圧縮力試験装置ALPHA 2-5000Sの実績に基づく測定技術を高く評価しています。過去のポジティブな使用実績に加えて、測定技術の専門家が提供するソリューションを選択する上で、同社の評判も非常に重要でした。しかし、HBKを選択すべき重要な理由は、HGKが製品と測定チェーン全体の精度と信頼性を保証できることであり、このためプロジェクトの唯一の候補となりました。
測定システムの中心は、HBK製の3つのC18参照力センサを備えたカスタムビルトシステムのBU18です。さらに、HBKの3つのC15参照力センサ(測定範囲5 kN、100 kN、500 kN) をシステムに統合し、高精度の力測定が可能になりました。これらの堅牢な(EMCでテスト済みのステンレス製衝撃および振動試験済み) せん断力は、公称測定範囲2.5 kN~1MNの範囲で、それぞれの容量の10~100%の非常に広い測定範囲において、DIN EN ISO 376に準拠した精度階級00の要件を満たしています。
高い精度が必要なために、BU18はブラウンシュワイク(ドイツ)の国家計量研究所(PTB) で校正されています。HBKが構築したシステムは、ALPHA 2-5000S用にカスタマイズされており、DIN EN ISO 376に準拠した精度階級00に完全に適合しています。この結果は、特にHBKとFORM+TESTの優れた協力関係により達成できました。キャリブレーションの準備の段階ではPTBの規定に従いFORM + TESTによって容量の120%をプリロードされます。BU18の校正は、認可を受けたHBKの校正ラボで実施されています。したがって、国家規格に対する校正のトレーサビリティは確保されています。