高電圧環境下での安全な運用
センシングエレメントは光ファイバをベースにしているため、すべてのコンポーネントは高電圧の下でパッシブになっている。
列車運用におけるパンタグラフと架線の監視
パンタグラフ構造の高電圧下での力と加速度の状態監視により、鉄道網の懸垂式架線が損傷する危険性が低減されます
信頼性の高い監視システムは、架線コンタクトラインの状態に関する貴重な情報を、トラックに沿った列車の位置と組み合わせて提供します。
測定値には、垂直接触力、垂直加速度、接触圧力による横方向の移動位置の計算などの値が含まれている必要があります。
パンタグラフ測定および架線の懸垂状態の評価は、通常の運転中に測定システムを装備した通常の動力付きの鉄道列車で行うことができます。データベース内のすべてのデータを記録および収集する機能により、選択した期間における特定のロケーションでのモニタリングが可能になり、結果として架線監視用の予測データを取得できます。
しかし、信頼性の高いモニタリングシステムと持続可能な診断荷必要な要件はt主義に述べるものです。
架線およびパンタグラフ監視の主な要件は、高電圧環境( 15 ~ 25 kV )内での正確な測定です。光センサは受動素子であり、測定原理が光に基づいているため、センサの活性励起は必要ありません。つまり、測定中に他のオペレーションと干渉することはありません。
光学技術は EM および RF 干渉の影響を受けないため、架線およびパンタグラフ測定に最適です。電気センサが故障したり、高度な保護方法が必要な場合でも、光学測定は信頼性が高く、正確で安定しています。
光ファイバセンシングシステムによる測定の焦点は、架線ワイヤの横方向変位、垂直接触力の瞬時値、および許容できない力のピークや接触損失の検出です。
HBKの Fiber Bragg Grating (FBG)によるパンタグラフ測定ソリューション以下を確実に実施:

センシングエレメントは光ファイバをベースにしているため、すべてのコンポーネントは高電圧の下でパッシブになっている。

NISTトレーサブル基準波長を使用した波長を基準にすることで、長期的な安定性を備えた実証済みの技術。

MXFSモジュールはQuantumXDAQシステムの一部であるため、電気式の計測チェーンへの統合がに簡単です。
HBK光ファイバセンシングシステムは開発済みで現場での実績のあるシステムですので、通常のテスト済みおよび認定済みのパンタグラフモデルに使用できます。高電圧環境(15 ~ 25 kV) でも適切な精度で測定可能で、列車の位置を適切に特定して追跡調査する機能など、主な要件を確実に満たします。 また、 EN 50317 の関連セクションに準拠して大量のデータを記録、統合、および評価できます。
HBK 光学測定ソリューションは、 QuantumX MXFS BraggMETER 、 newLight 光学 FBG ヘビーデューティフォーストランスデューサー FS66HDL 、およびヘビーデューティ加速度計 FS65HDA で構成されています。関連するアクセサリ部品により、高電圧環境での測定データを安全な列車内に移行して利用できます。
.
ヘビーデューティ・力センサ FS66HDL |
ヘビーデューティ加速度計 FS65HDA |
QuantumX MXFS BraggMETER
|
|
|
|
独自開発の新型部品
| 独自開発の新型部品
| FBGを用いたセンサ用の光インタロゲータモジュール
|
測定範囲 0 to 500N | 測定範囲 ±20g | QuantumX プラットフォームとの完全統合
|
せん断梁の原理によって測定された力
| 地震質量原理で測定された加速度
| 実証済みの連続スイープレーザースキャンテクノロジー |
光ファイバ2 本用のコネクタハウジング 1 個
| 光ファイバ2本用のコネクタハウジング 1 個
| NIST トレーサブル波長リファレンスによる連続キャリブレーション
|
頑丈
| 頑丈
| 高分解能
|