コスト効率と時間効率に優れています
- 制御キャビネット内にアンプのスペースは必要ありません
- 統合が簡単
- 経済性の高い測定ソリューション
Amplified Force Sensors and Load Cells (N)
当社の力測定センサ群の一部として、アンプ内蔵型センサのオプションが利用可能になりました。これにより、HBKのお客様は、次の出力信号を使用して、力変換器とひずみセンサのどちらかを選択できます。
アンプの技術仕様はセンサと完全に一致しています。 選択した製品に応じて、アンプはセンサ内に統合されるか、別のハウジングに収納してセンサに接続されたケーブル上に実装されます。 いずれの場合も、センサ部分の実寸法はそれぞれの古典的なアナログモデルと変わりません。

コスト効率と時間効率に優れています

品質基準を満たしています

小型 | 標準 | 大容量 | ひずみセンサ | |
公称容量 | 50 N~50 kN | 0.5 kN~200 kN | 200 kN~10 MN | n.a. |
圧縮タイプ | C9C | C2 | C6B | SLB700A/06VA |
張力と圧縮力 | U9C | U2B | * | SLB700A/06VA |
| OUTPUT | 0-10 V, 4-20 mA, IO-Link | 0-10 V, 4-20 mA | 0-10 V, 4-20 mA | 0-10 V, 4-20 mA |
| ![]() | ![]() | ![]() |
*アンプ内蔵型のロードセルを使用して、大きな引張力と圧縮力を測定する方法については、当社にお問合せください。