ファイバーブラッググレーティングベースのセンサーでひずみを測定する場合に、温度補償はとても重要です。 なぜでしょうか? それは温度によって、材料の特性は異なった振る舞いをするからです。 従って、ひずみと温度の両方の影響を受けるファイバーブラッグセンサーは、温度変化の影響を受けます。
補償なしで、測定したひずみ値は、機械的負荷効果だけでなく、構造自体およびひずみセンサーに対する温度の影響も含みます。 この影響は簡単に補正できます。 しかし、注意深いデータ分析の重要性は明確です。
catman ソフトウェアを使って、より正確な測定データを、読んだり、解析したり、ソートしたりすることを紹介します。
ご不明点があれば お問い合わせ