高速高分解能データ収集システム/レコーダ Genesis High Speedシリーズ
高速高分解能、高スループットな多チャンネルレコーダ、高い周波数変動も確実に捕捉
Genesis High Speedシリーズは、最大4,500チャンネルの電圧・電流入力、最大400MB/sの高スループットで長時間のデータ記録が可能な高速高分解能データ収集システムです。±1kVの直接入力ができる上、チャンネル間絶縁も可能。サンプリングはチャンネル毎に2MS/sを装備し、高い周波数変動も確実に捉えます。電圧/電流の他、トルク/回転数、温度、CAN信号など、様々な入力モジュールを組み合わせることで、テスト条件に応じた計測チェーンを柔軟に構築できます。
専用ソフトウェアであるPerceptionソフトウェア は, 特許技術であるStatStreamにより、ギガ容量のデータも手軽に処理ができます。多機能ながら使いやすいユーザーインタフェースを備え、表示・保存・分析を直感的な操作で行えます。