QuantumX MX471 QuantumX MX471 | HBM

4つのCANバス出力を備え、ネットワークに簡単接続-QuantumX MX471

CANバスモジュールQuantumX MX471は最大4つのCANネットワークに接続でき、任意に拡張できます。モジュールはアナログ計測モジュールとの利用により車載試験に最適なソリューションとなります。またテストベンチではゲートウェイとしての役割も果たします。

モジュール構造であるため、CANのノードはすべて同期がとれ、収集するCAN信号数に制限はありません。

このモジュールは最大200のアナログまたはデジタル入力が可能なゲートウェイモジュールにもなります。信号はテストベンチの制御ユニットやデータレコーダに転送でき、スタンドアロン機器としてのインテグレーションが可能です。さらに、メッセージ分割やリアセンブルが可能で、例えば2台のCANゲートウェイをセットアップすることもできます。

レコーダとして使用する場合、チャンネルは車両スピード、ステアリング位置、ブレーキ制御などの異なる信号タイプを任意に収集できます。CANバス信号をトリガとしデータを保存し、解析することもできます。収集した信号をアナログまたはデジタル信号(EtherCATなど)としてリアルタイムに出力が可能です。

高性能

  • 4つのCAN信号を同期をとって高スループットで出力
  • 1台でデータ受信、データ種類の変更、コンパイル、データ転送をサポート
  • データ転送レートは最大4 MBit/s

信号を高速に受送信

ネットワーク接続性

  • 最大4つのCAN出力をサポートしシステムインテグレーションを効率化
  • CAN 2.0 A/B、CCP, xCP-on-CAN、J1939との親和背
  • EthernetやFireWireをサポート

多様なプロトコルに対応し、様々なネットワークに柔軟に接続可

汎用性

  • 4つの出力チャンネルは個別に調整可能、電気的に絶縁
  • 複数のCANバスシステムの監視に最適 (個別のチャンネル設定)
  • パケット生成とデータ転送をCANメッセージとしてアナログ入力 (ゲートウェイモジュール)
  • 豊富なアクセサリ、ケーブル、ドライバ、ソフトウェアパッケージ

バス信号の保存は他のQuantumX MXモジュールからのアナログセンサデータと完全に同期

QuantumX MX471C – CAN FD

  • データ転送レート:4 MBit/s
  • プロトコル:ISO CAN FD 11898-1:2015, CAN 2.0 A/B
  • インタフェース: Gigabit-Ethernet、FireWire、インテグレーション(バックプレーン)

 QuantumXシリーズ一覧を見る 

QuantumX MX471B - 4chのCANインタフェースを装備したCANbus モジュール

ユニバーサルで、パワフル、そしてフレキシブル。HBMのデータ収集システムQuantumXシリーズが選ばれる理由は数多くあります。 MX471B モジュール は、既存のCANネットワークへの完全な統合が可能、ハイスピードCANの高速スループットを存分に活用できます。

Product Literature

タイトル/詳細言語
データシート
QuantumX MX471C - Data Sheet English
QuantumX MX471C - Datenblatt German
QuantumX MX471C - データシート Japanese
QuantumX MX471C - 数据表 Chinese
ブローシャー
QuantumX - Brochure English
QuantumX - Brochure (US-Version) English (US)
QuantumX - Broschüre German
QuantumX - Folheto Portuguese
QuantumX - ブローシャー Japanese
QuantumX - 小冊 Chinese
操作マニュアル
HBM Common API - User Manual English
HBM LabVIEW Driver - User Manual English
QuantumX - Bedienungsanleitung German
QuantumX - Operating Manual English
QuantumX - 設置マニュアル Japanese
QuantumX - 操作說明 Chinese
QuantumX CANape Driver - Operating Manual English, German
QuantumX CANbus - Operating Manual English, German
QuantumX Driver per CANape - Manuale di istruzione Italian
アクセサリ
QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet English
QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt German
QuantumX BPX001/BPX002/BPX003 Backplane - Information English, German
QuantumX BPX002-SIDE Desktop-Kit – Information English, German
QuantumX case clips (CASECLIP) - Mounting Instructions English
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- 適合宣言 多言語
QuantumX - EU Declaration of Conformity 多言語
QuantumX - Product Type Pattern Approval Russia 2012 Russian
QuantumX - Product-Type Pattern Approval Russia 2017 Russian
Tech Notes
TECH NOTE - IEEE1588:2008 Precision Time Protocol in Data Acquisition and Testing

This TECH NOTE explains the highly accurate time sync mechanism Precision Time Protocol or short PTP, its advantages and its use in Test & Measurement applications.

多言語
TECH NOTE - IEEE1588:2008 PTPv2-Switches and Grandmaster Clocks

This TECH NOTE shows available and tested PTP components together with HBM equipment and can be used as reference source giving you some recommendations.

多言語
TECH NOTE: Integrating GPS / GNSS / IMU Sensors into QuantumX or SomatXR Data Recorder for Mobile Data Acquisition and Map Based Data Analysis

This Tech Note describes satellite-based position measurement in general and its value in mobile data acquisition and analysis.

多言語
TECH NOTE: Using WLAN in large scale measurement and telemetry applications

This Tech Note describes why WLAN is one of the most suitable wireless network technologies for large scale measurement and telemetry applications. It will show its potential, advantages and challenges, as well as how it’s already used in real life applications.

English
HBMshop 価格・納期の確認、クイック見積もりはこちらから