高精度 - 傑出した技術特性を活用
RTN: 高容量のステンレス製ロードセル
ロードセルRTNは薄型で高い精度を誇り、幅広い計測範囲(1~470 t)をサポートします。多様なタンク計測や台秤に適して、タンクスケールやトラックスケールなど非常に広範な用途に利用できます。一般のロードセルとは異なるユニークなリング形状をもち、横力の影響をほとんど受けません。
また入力抵抗が高く消費電力が少ないため、バッテリ駆動での計測も可能です。高温オプション (最大110℃)は、鋳造工程での使用に対応しています。保護等級がIP68 / IP69Kと高いため屋外や非常に高湿な場所でも使用できます。爆発性雰囲気での使用にはIECEx-ATEX認定タイプが選択できます。

高精度 - 傑出した技術特性を活用

厳しい環境に対応: ステンレス製、保護等級IP68(オプションでIP69K)、防爆仕様

様々な種類の製品とアクセサリにより、広範なアプリケーションにフレキシブルに応用可能
オプション:
詳細はデータシートをご参照ください。