Somat - 過酷な環境での測定のための堅牢なデータ収集システム
Somat製品シリーズは最も困難な条件であっても、あらゆる条件に適したデータ収集システムを提供します。 Somat製品シリーズ:SomatXR、Somat eDAQXR、Somat eDAQXR-liteです。
これら3つのSomart製品シリーズは過酷な環境での使用を想定して設計されており、移動式のオンロードおよびオフロード車両試験や厳しい要件のテストベンチでの使用に適しています。
「HBM製」の独自の精度とセキュリティを備えた、一貫性のある包括的なオンボードデータ処理のメリットを提供します。
販売期間延長のお知らせ
ここ数ヶ月のeDAQ製品シリーズの販売実績をみて、弊社は主要コンポーネントの販売期間を少なくとも2022年まで延長することにいたしました。この延長された販売期間により、お客様は今後数年間、お手持ちの機器での計測を継続していただけます。詳細はこちらをご覧ください。
さらに、これまでと同様にサポートしていきます。
- 校正とテクニカルサポートは少なくとも2030年12月まで提供いたします。
- 修理サービスやアクセサリーは、部品の在庫状況に応じて提供いたしますが、最低でも2025年12月まで、場合によっては5年先まで提供する予定です。
まだeDAQをお使いでない方には、新しいモジュール式高耐久性DAQシリーズである SomatXRをお勧めします。

堅牢なデザイン
過酷な環境下での使用を考えた設計
耐衝撃・耐振動
拡大した温度範囲での使用(露点を介しても使用可能)
高度な耐接触、耐埃、耐水

柔軟なシステム構成
- テストオブジェクトに一致するさまざまなトポロジ(分散型、集中型)でのセットアップ
- 必要に応じてモジュールまたはレイヤーを追加することにより、4から100以上のチャネルに拡張可能
- オプション:テストベンチへの統合

総合的なモバイルテスト
自動車、トラック、移動機械、二輪車、鉄道車両の試験
道路荷重データ取得(RLDA)、車両力学、機能試験など
インタラクティブテストとスタンドアロンモニタリング