ノイズの影響を受けないハイグレードなロードセル技術により高精度を実現
自己佇立構造ロードセルC16A: 最大400 tまでを確実に計量
ロッカーピン型ロードセルC16は、負荷の最適化が可能な設計であり、特に堅牢性に優れます。最大計測範囲である20~400 tの全域にわたりOIML R60準拠の精度等級C5で高精度に計量できます。道路や鉄道用車両のブリッジスケール、サイロの液位計測といった過酷な環境での使用にも適します。また、保護等級IP69K、IECEx-ATEX準拠の防爆仕様モデルも提供可能です。回転防止機構、過電圧防止機構、高耐久ケーブルにより保護を強化できます。
精度等級: C5まで
最大容量: 20~400 t
保護等級: IP68およびIP69K
高精度
- 精度等級C5まで(OIMLのクラスIII相当)
- 最大目量5,000
- 抵抗変化の影響を補正する6線式回路構成とケーブル長
- 自己佇立構造で、Y軸回りの回転を防止する回転防止機構付き
- 偏心(オフセンタ)負荷補正を含め並列接続に最適化

堅牢
- ステンレス製ロードセル
- 温度変化の影響を受けない
- 保護等級IP68/IP69Kにより、恒常的に湿度と汚れがある環境でも高耐久を維持
- IEC 45501:2015に基づくEMC耐性(電磁両立性)
- オプションのTPE-0ケーブルシースにより、さらに高堅牢性を確保
- 過電圧保護機構
- 自己佇立構造ロッカーピン(ロッカーコラム)型ロードセル

高耐久設計により過酷な環境での使用にも最適
柔軟
- 多様な最大容量(20 t、30 t、40 t、60 t、100 t、200 t、400 t)から選択
- ケーブル長最大40 m。オプションで編組被覆またはTPE-0ケーブルシースを赤いシグナルカラーで選択可能
- OIML R60や他の国際的に認められた認証規格による承認取得済み
- 既存のプラットホームにも簡単・迅速に統合可能
- 防爆仕様を選択可能(例: IECEx + ATEXゾーン1/21)

多用途でありながら、高容量に対応。証明書付属。豊富なアクセサリをご用意
| CAD図面をダウンロードする | ||
|---|---|---|
| C16A 製品CAD図面 | ||
| C16A アクセサリCAD図面 |
C16Aバージョンとアクセサリ
以下の仕様が選択可能:
- 精度等級D1: 400 tまで
- 精度等級C3: 100 tまで
- 精度等級C4: 60 tまで
- 雷保護仕様: 30 tまで
- 防爆仕様: 60 tまで
最高レベルの耐久性をもつケーブルなど、多様なアクセサリをご用意しています。
詳しくはデータシートをご覧ください。