データ収集システム MGCplus:あらゆるデータ収集を柔軟にサポート

HBMの汎用データ収集システムMGCplusは、25年以上にわたり、校正、材料試験、疲労試験など、多様なアプリケーションに使用されています。

力、ひずみ、変位、トルク、電圧、電流、温度、など様々な種類のデータを収集できます。

この汎用性によりMGCplusは世界で最も評価の高いデータ収集システムの1つとなっています。これはMGCplusが、単体でも、またセンサからDAQ、ソフトウェアにわたる計測チェーンでも、常にお客様にご満足いただける高いデータ信頼性と互換性を提供し続けてきたことによるものです。

下位互換性をもつ最新の通信プロセッサMGCplus CP52は、最新アーキテクチャにより、多様な新オプションを提供

高い信頼性

  • サービスとサポートで25年以上の実績
  • 配線抵抗を完全補償する HBMの3線式回路 (特許申請中)
  • ノイズ環境でも高精度計測が可能な搬送波周波数計測モジュール
  • 最高精度クラス0.0025

安全な投資:シングルソース・システム

アップグレード可能

  • 分散型多点データ収集システムCANHEADと組み合わせれば、512チャンネル/CP52
  • MGCplus1台で128チャンネルをサポート
  • 数千の計測チャンネルを同期しながらデータ収集、他のデバイスと共に運用可能
  • スタンドアロン型のUSBデータストレージ
  • チャンネル数は1から20,000まで拡張可能
  • 要件にあわせて組み合わせ可能なモジュール型計測システム

統合が簡単:あらゆる計測プロジェクトに適用

多彩

  • ほぼすべての物理量をサポートするシングルおよびマルチチャネルアンプ
  • ソフトウェアなしで操作できる、ディスプレイとコントロールパネル
  • 3つの独立サンプリングレートで同時並行計測
  • 各チャネルには最大19.2 kS/sのダイナミック計測用DCアンプ内蔵
  • 制御キャビネット用ラックマウント、テストラボ用卓上マウントを用意

最適ソリューション:あらゆる計測対象に対応

通信プロセッサCP52

 

新型通信プロセッサ P52はCP22とCP42の置き換え用で、完全に互換性があります。

CP52の新しい利点: 

  • USB大容量記憶装置によるデータ記録
  • 2つのネイティブEthernetインタフェース
  • HBMデバイススキャン機能とDHCPによる接続性の向上
  • 新しい同期コネクタ(RJ45)
  • DAQソフトウェア(QuantumXと同様)のワンクリック機能による新しいファームウェア更新方式 

 

 

シングルチャン・ネルアンプ

  ML01B ML10B ML30B ML38B ML55B ML60B

電圧と電流

 

AP01i
AP03i
         

ひずみゲージ(4ゲージ式)

  

  AP01i
AP03i
AP14
AP01i
AP03i
AP14
AP01i
AP03i
AP01i
AP03i
AP14
 

ひずみゲージ(2ゲージ式)

 

 

AP01i
AP03i
AP14

AP14   AP01i
AP03i
AP14
 

ひずみゲージ(1ゲージ式)

 

  AP14 AP14      

誘導4と2ゲージ式

  

        AP01i
AP03i
 

ピエゾ抵抗式センサ

  AP01i
AP03i
       

デジタル入出力(動的):トルク、
回転速度、パルスカウント

          AP17

アナログ出力

 

AP01i
AP03i
AP01i
AP03i
AP14
AP01i
AP03i
AP14
AP01i
AP03i
AP01i
AP03i
AP14
AP17

 

マルチチャネルアンプ

  ML801B ML455 ML460

電圧

  

AP402i
AP801
AP801S6
   

電流

 

AP402i   

 

 

 

ひずみゲージ(2 / 4ゲージ式)

  

AP810i
AP815i
AP455i
AP455iS6 
 

ひずみゲージ(1ージ式)

  

AP814Bi
AP815i 
   

誘導4ゲージ式と誘導2ゲージ式

   

  AP455i
AP455iS6 
 

LVDT

  

  AP455i
AP455iS6 
 

ポテンショメータ

  

 AP836i    

電流給電型圧電式センサ

  

 AP418i    

熱電対

  

AP809    

測温抵抗体 (RTD)

  

AP835     

デジタル入出力:トルク、回転速度、
パルスカウント

   

    AP460i 

 

 

特別モジュール

  ML70B ML71B ML74B ML77B ML78B

CANHEAD

 

   

AP74

   

デジタル入出力(静的)

 

AP75        AP75

アナログ出力t

  

AP75
AP78
      AP75
AP78

CAN bus

 

AP71 AP71      

PROFIBUS

  

      AP77  
シリアルポート AP72        

 

 

【動画】ノイズを抑えた計測値を保証-MGCplusが大ひずみ計測時に直線性をどのように補償するかを解説

 

【動画】何千もの計測チャンネルを一覧表示:catman Enterpriseソフトウェアを使用した多チャンネルの簡単設定と表やグラフでのデータ可視化

MGCplus技術文献ダウンロード

タイトル/詳細言語
データシート
French
Chinese
English
German
ブローシャー
English
German
操作マニュアル
English
English
German
French
English
Chinese
German
English
German
French
English
German
English
German
French
English
German
French
English
English, German
アクセサリ

(Accessory cable for MGCplus VT distributor boards)

English

(Zubehör-Kabel für MGCplus VT-Verteilertabletts)

German
ドライバ

Only available in German language

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in DIAdem (32 and 64 Bit).

Please see the Release Note for further details and requirements.

Date: 06/2018  |  Version: 1.0.0  |  Size: 67 MB
関連情報:

多言語

The HBM common API enables users to develop their own PC software application using Microsoft Visual Studio, to integrate HBM DAQ systems QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus.
The download includes the API as well as documentation and examples.

Date: 09/2018  |  Version: 4.0  |  Size: 25 MB
関連情報:

多言語

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial.

Date: 01/2017  |  Version: 3.0  |  Size: 11 MB
関連情報:

多言語

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial.

Date: 01/2017  |  Version: 3.0  |  Size: 12 MB
関連情報:

多言語
Declaration of Conformity
多言語
多言語
Russian
ファームウェア

Firmware package for CP52

Necessary tools: MGCplus Assistant 4.0 or higher, catman Easy/AP 5.1 or higher, catman Enterprise 7.1 or higher

Date: 10/2018  |  Version: 5.3.3.6296  |  Size: 26 MB
関連情報:

多言語
ソフトウェア

The USB driver supports the USB interface of MGCplus CP42/CP22 and the HBM USB adapter for MGCplus CP32 and Spider8. PC operating system: Windows XP, Vista, 7, 8, 10 (32-bit and 64-bit).

For Spider8: Windows 7/8/10 requires Firmware version P1.70 or higher.

Date: 05/2013  |  Version: 3.3.3.2  |  Size: 933 KB

多言語

Date: 10/2005  |  Version: EXT051010  |  Size: 2 MB

多言語

MatLab M-file for file import of CP42 measurement files directly into MatLab. The M-file was developed and tested with MatLab 6.5.

CP42 measurement data in 4 byte INT format (Intel) can be imported. Supported time formats: MGCplus device time (64 bit) and NTP time format (64 bit). You can also import measurement files without time channel.

Access to status information of every measurement value is possible.

Date: 05/2004  |  Version: 1.04  |  Size: 219 KB

多言語

Archive including all current firmware files for all MGCplus and MGCsplit amplifier system components. The archive must be recursively unpacked into the firmware download directory "...download", i. e. including all subdirectories. The Zip file includes the following firmware versions:

  • AB22A / ABX22A Version 5.10
  • AB22Apress / ABX22Apress Version P2.38
  • AB32 Version P4.22
  • CANHEAD Version P2.26
  • CP22 Version P4.44
  • CP32 / CP32B Version P2.20
  • CP32-B Version P3.10
  • CP42 Version P4.90
  • ML01, ML10, ML30, ML35, ML50, ML55, ML55S6, ML60 Version P4.16 / P35
  • ML38 Version P4.18
  • ML38B (RD038) P5.62
  • ML38B (RD38A) P6.02
  • ML10B, ML30B, ML50B, ML55B, ML55BS6, (RD003) Version P5.64
  • ML10B, ML30B, ML50B, ML55B, ML55BS6, (RD004) Version P6.06
  • ML01B, ML35B, (RD003) Version P5.64
  • ML01B, ML35B, (RD004) Version P6.06
  • ML60B Version P5.64
  • ML60B (RD061) Version P6.06
  • ML70 Version P2.22
  • ML70 IEC Version V1.13
  • ML70B Version P5.38
  • ML70B IEC Version V5.14
  • ML71 Version P2.16
  • ML71S6 Version P2.12
  • ML71B Version P5.26
  • ML71BS6 Version P5.26
  • ML74 Version P2.12
  • ML74B Version P5.38
  • ML77 Version P2.24
  • ML77B Version P5.32
  • ML78 Version P2.28
  • ML78B Version P5.36
  • ML85/1 Version P4.15
  • ML85/3 Version P4.35
  • ML85B Version P2.16
  • ML85B IEC Version V1.08
  • ML85C Version P5.18
  • ML85C IEC Version V5.08
  • ML455 Version P6.70
  • ML460 Version P5.80
  • ML460 (RD461) Version P6.22
  • ML801 Version P5.54
  • ML801B Version P6.70

Date: 06/2018  |  Version: 3.34 zhx  |  Size: 16 MB

多言語

MGCplus Firmware Loader MGCpLoad. Firmware download program for Windows XP, 7 and 10.

Date: 03/2017  |  Version: 3.5.7  |  Size: 1 MB

多言語

ML71 CAN database for SAE J1939.

Date: 11/2000  |  Version: P1.20  |  Size: 5 KB

多言語

GSD Editor for ML77(B).

Date: 03/2003  |  Version: V1.2.1  |  Size: 5 MB

多言語

PROFIBUS DP GSD and GSE files for ML77: German version: GSD file, English version: GSE file.

Date: 05/2006  |  Version: 2.17  |  Size: 12 KB

多言語

Date: 10/2011  |  Size: 88 MB

多言語

English | Deutsch

Includes MGCplus Assistant (version 4.1.0.42)

Date: 11/2018  |  Version: 4.1.0.42  |  Size: 369 MB

多言語

関連製品の情報

CANHEAD
CANHEADは省配線で、高品質な多点計測を優れたコストパフォーマンスで提供するデータ収集システムです。
HBMshop 価格・納期の確認、クイック見積もりはこちらから
見積もり希望

こちらからお気軽に見積依頼

ご希望内容:


問い合わせる

こちらからお気軽に見積依頼

ご希望内容:


問い合わせる

柔軟な対応力

技術コンサルティング

速やかな対応