SCOUT55
SCOUT55計測アンプは変換器から送られてくる計測値の記録と解析を行います。
以下の変換器をおつなぎいただけます:
- フルブリッジ、及びハーフブリッジ・ストレインゲージ
- 電磁誘導式フルブリッジ、及びハーフブリッジ
- ピエゾ抵抗式変換器、ポテンショメータ変換器
- LVDT
Product Literature
タイトル/詳細 | 言語 | 製品 | 言語 | 技術資料のタイプ |
---|---|---|---|---|
データシート | ||||
SCOUT55 - Caractéristiques techniques | French | |||
SCOUT55 - Data Sheet | English | |||
SCOUT55 - Datenblatt | German | |||
SCOUT55 - Prospetto dati | Italian | |||
SCOUT55 - データシート | Japanese | |||
操作マニュアル | ||||
SCOUT55 - Bedienungsanleitung | German | |||
SCOUT55 - Description d'interface | French | |||
SCOUT55 - Interface Description | English | |||
SCOUT55 - Manual de empleo | Spanish | |||
SCOUT55 - Manuale di istruzione | Italian | |||
SCOUT55 - Manuel d'emploi | French | |||
SCOUT55 - Operating Manual | English | |||
SCOUT55 - Schnittstellenbeschreibung | German | |||
SCOUT55 - 取扱説明書 | Japanese | |||
安全指示書 | ||||
SCOUT55 - Safety Instructions | French, English, German | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- 適合宣言 | 多言語 | |||
MVD, SCOUT55 - Product-Type Pattern Approval Russia | Russian | |||
SCOUT55 - EU Declaration of Conformity | 多言語 | |||
ソフトウェア | ||||
MVD Scout Assistant
System-CD for MVD2555 and SCOUT55. Date: 09/2008 | Version: 2.2 | Size: 40 MB | 多言語 | |||
Tech Notes | ||||
TechNotes
This is a collection of technical application reports for requirements around MVD2555 and Scout55. They show a step-by-step solution up to the running project. Available languages: English and German
Legal notice: The examples given are intended to illustrate the solution and integration into ClipX. The examples do not imply any warranty or guarantee.
| Size: 2 MB | 多言語 | |||