光ファイバによるデジタル送信で高品質な計測データ
スタンドアロン・トランジェントレコーダ・絶縁システムISOBE5600: 最大100MS/sで計測
計測・データ転送システムISOBE5600シリーズは、電磁波ノイズのある環境でも最適な計測を行えます。
スタンドアロン・トランジェントレコーダのISOBE5600mは、雷テストや遮断機試験、開発アプリケーションにおける電流インパルス試験、高電圧ラボでの認証試験などに理想的です。HBMの高性能Perceptionソフトウェアにより、ハードウェアとソフトウェアを最適に統合できます。トランジェントレコーダは、内蔵メモリからデジタルデータ送信を行う方式で極めて高い精度で確実な計測を行えるシステムです。
絶縁システムのISOBE5600rは光ファイバによる電気的絶縁を使用し、既存の計測システムに対して絶縁機能を追加しデジタル計測データを超高速で安全に送信できるようサポートします。
- 分解能: 14ビット
- サンプルレート(1チャンネルあたり): 100 MS/s
- 入力範囲: 100 mV~50 V
安全
- 光ファイバ絶縁により電磁ノイズエラーの防止
- 最大25 MHzの高帯域
- 高い信号品質
- 128 MS (256 MB)が可能なメモリ内蔵の受信ユニット(トランジェントレコーダとして使用の場合)

高速通信
- 最大100 MS/s の高速通信
- 帯域幅20 MHz

瞬時に結果がわかる高速データ送信
操作性
- 高速データ収集用に特別設計されたPerceptionソフトウェアを使用したダイレクトデータ分析(トランジェントレコーダとして使用の場合)
- 短時間で簡単設置
- バッテリまたはAC電源使用
- フローティング計測(無電位計測)が可能

適切なソフトウェアを簡単に統合でき使いやすい
技術文献ダウンロード ISOBE5600
タイトル/詳細 | 言語 | 製品 | 言語 | 技術資料のタイプ |
---|---|---|---|---|
データシート | ||||
GEN series ISOBE5600 Calibration Kit - Data Sheet | English | |||
GEN series ISOBE5600m - Data Sheet | English | |||
GEN series ISOBE5600r - Data Sheet | English | |||
ブローシャー | ||||
Genesis High Speed - Brochure (US) | English (US) | |||
ISOBE5600 - Brochure | English | |||
ISOBE5600 - Broschüre | German | |||
操作マニュアル | ||||
HV Impulse Attenuator - User Manual | English | |||
ISOBE5600 Series - User Manual | English | |||
アクセサリ | ||||
HV Impulse Attenuator - Data Sheet | English | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- 適合宣言 | 多言語 | |||
ISOBE5600 - EU Declaration of Conformity | 多言語 | |||
その他 | ||||
Calibration & Verification Software ISOBE5600 - User Manual | English | |||
ISOBE5600 Calibration and Verification Software - 取扱説明書 | Japanese | |||
ISOBE5600 Calibration and Verification Software - 操作說明 | Simplified Chinese | |||
ISOBE5600 Calibration Kit - Specifications | English | |||
ISOBE5600 Logiciel Calibration and Verification Version 2.10 - Manuel d'utilisation | French | |||
Software Calibration and Verification, Version 2.10 ISOBE5600 - Benutzerhandbuch | German | |||