K3607 - 校正ユニット
K3607校正ユニットは、計測チェーン内のストレインゲージ変換器に一切機械量をかけずに、計測アンプ及び計測チェーンの校正を行います。
星形構成の高精度抵抗ネットワークを備え、350-Ωのフルブリッジ・ストレインゲージ変換器の擬似信号を発生します。内蔵の高精度抵抗体は、非常に低いセルフキャパシタンスとセルフインダクタンスを持ち、精度等級は0.025です。
適合したアンプと用いられる場合、K3607は6線式回路により制御され、長い計測ケーブルで発生するオーム・容量効果をバランスします。
Product Literature
タイトル/詳細 | 言語 | 製品 | 言語 | 技術資料のタイプ |
---|---|---|---|---|
データシート | ||||
K3607 - Caractéristiques techniques | French | |||
K3607 - Data Sheet | English | |||
K3607 - Datenblatt | German | |||
K3607 - Prospetto dati | Italian | |||
操作マニュアル | ||||
K3607 - Operating Manual | English, German | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- 適合宣言 | 多言語 | |||
K3607 - EU Declaration of Conformity | 多言語 | |||
K3607 - Product-Type Pattern Approval Russia | Russian | |||
Order Number
1-K3607