ねじれ、縦方向、横方向の曲げに対する高い剛性
T10Fトルクセンサ: 公称(定格)トルク値50 N・m ~ 10 kN・m
超フラット設計のトルクセンサT10Fはねじり剛性が高いので、ダイナミックに変動するトルク計測に最適です。横力に強く、比較的重量の大きい直結用カップリングを使用できます。自動車産業の生産工程、最終検査、テスト部門での使用に理想的です。トルクセンサT10Fは計測範囲が広く、多種多様なアプリケーションに幅広く利用できます。
• HBM精度等級: 0.1
• 公称(定格)トルク値: 50 N・m ~ 10 kN・m
• 公称(定格)回転速度: 最大1,5000 rpm
高剛性
- ねじれ、縦方向、横方向の曲げに対して強い剛性
- 優良なダイナミック計測特性と高い固有周波数
- 極めて薄い設計により試験台での設置スペースが小さい

汎用性
- ヒステリシス最大0.05%の高精度と直線性
- ベアリングやスリップリングを使用せずメンテナンスフリー
- 保護等級IP54

堅牢な設計でメンテナンスフリー、高精度計測が特長
柔軟性
- 計測範囲 50 N·m ~ 10 kN·mで応用範囲が広い
- 光学速度計測システム内蔵
- TIM-EC、TIM-PN、QuantumX、PMX計測システムと組み合わせて使用
- 統合が簡単

計測範囲が広く統合が簡単なので多種多様なアプリケーションに幅広く応用
アクセサリが豊富
- 速度とトルク出力用のコネクタ付きケーブル
- ケーブルのみ
- 様々なカップリング使用可能
詳細はデータシートをご覧ください。