コストパフォーマンスに優れたHBMの軸トルクセンサ-さらに低容量モデルが拡充 (0.5 Nm/1 Nm/2 Nm)
軸トルクセンサ T22に0.5 Nm、 1 Nm、 2 Nm に対応する3つの低容量モデルが加わりました。医療エンジニアリングやベアリング用テストベンチ、材料試験、ハプティック試験など省スペースで定格容量の小さなアプリケーションに最適です。
軸トルクセンサ T22
世界最高精度クラスを誇るHBMのトルク計測技術を高いコストパフォーマンスで実現するトルクセンサ-それがT22です。狭い場所にも容易に設置できるコンパクトな筐体をもち、最大1 kNmのトルク計測をサポートします。
軸トルクセンサ T22は、製造ラインの工程監視や耐久試験のモニタリング等に最適です。各国の計量研究所が基準器として採用するHBMの確かな技術を、他にないコストパフォーマンスで実現したローエンドモデルのです。
軸トルクセンサ T22に0.5 Nm、 1 Nm、 2 Nm に対応する3つの低容量モデルが加わりました。医療エンジニアリングやベアリング用テストベンチ、材料試験、ハプティック試験など省スペースで定格容量の小さなアプリケーションに最適です。

省コストに貢献 最小限の設置工数/費用で導入可能

設置が容易でスピーディ、アプリケーションが多様
| CAD図面をダウンロードする | ||
|---|---|---|
| T22 製品CAD図面 | ||
| T22 アクセサリCAD図面 |
アクセサリに関する詳細はデータシートをご覧ください。
| タイトル/詳細 | 言語 | 製品 | 言語 | 技術資料のタイプ |
|---|---|---|---|---|
| データシート | ||||
| Bellows coupling - Data Sheet | English | |||
| Faltenbalgkupplungen - Datenblatt | German | |||
| T22 - Data Sheet | English | |||
| T22 - Datenblatt | German | |||
| T22 - Prospetto dati | Italian | |||
| T22 - データシート | Japanese | |||
| ブローシャー | ||||
| Drehmoment-Messtechnik - Broschüre | German | |||
| HBM torque measurement technology - Brochure | English | |||
| HBM torque measurement technology - Brochure | English (US) | |||
| HBM torque measurement technology - Folleto | Spanish | |||
| HBM torque measurement technology - ブローシャー | Japanese | |||
| Torque - 小冊 | Chinese | |||
| 設置マニュアル | ||||
| T22 - Istruzioni per il montaggio | Italian | |||
| T22 - Mounting instructions | English, German | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| 1-KAB, K-KAB (cable)- 適合宣言 | 多言語 | |||
| T20, T22 - Product-Type Pattern Approval Russia | Russian | |||
| T21WN/T22 - EU Declaration of Conformity | 多言語 | |||