トルクセンサT5: 計測範囲10~200 Nm
トルクセンサT5は広い計測範囲を持ち、どの回転方向でも高精度なトルク計測が可能です。1000回以上も繰り返し検査されており、自動車業界のステアリングギヤやアクチュエータのテストなど、品質保証や生産工程での利用に最適です。
トルクセンサT5は優れた耐温度性能により正確な計測結果を提供します。またコンパクトかつシンプルで使いやすい設計です。円筒形のシャフト端部により遊びのない摩擦嵌合(フリクションフィット)が実現されています。高品質な低摩耗スリップリングにより計測データが伝送されるため、様々な産業用途において、幅広く活用できます。
- HBM 精度クラス:0.1
- 公称(定格)トルク:10 Nm ~ 200 Nm
- 公称(定格)回転速度:最大4,000 rpm
T5 技術資料ダウンロード
| タイトル/詳細 | 言語 | 製品 | 言語 | 技術資料のタイプ |
|---|---|---|---|---|
| データシート | ||||
| T5 - Caractéristiques techniques | French | |||
| T5 - Datenblatt | German | |||
| T5 - Prospetto dati | Italian | |||
| T5 Torque Transducer - Data Sheet | English | |||
| ブローシャー | ||||
| Drehmoment-Messtechnik - Broschüre | German | |||
| HBM torque measurement technology - Brochure | English | |||
| HBM torque measurement technology - Brochure | English (US) | |||
| HBM torque measurement technology - Folleto | Spanish | |||
| HBM torque measurement technology - ブローシャー | Japanese | |||
| Torque - 小冊 | Chinese | |||
| 設置マニュアル | ||||
| T5 - Mounting instructions | English, German | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| 1-KAB, K-KAB (cable)- 適合宣言 | 多言語 | |||
| T4, T5 - Product-Type Pattern Approval Russia | Russian | |||
| T5 - EU Declaration of Conformity | 多言語 | |||
なアクセサリ
- ClipXインタフェースモジュール
アクセサリに関する詳細はデータシートをご覧ください。