優れた機械特性と信号品質による高い計測精度
高い堅牢性、安全設計のスマートトルク T40FM 15 kN·m - 80 kN·m
トルクセンサ T40FMは最大80 kN·mまでのダイナミックトルクを高い精度と信頼性で計測できる非接触トルクフランジです。優れたコストパフォーマンスを提供し、堅牢で過酷な計測環境にも使用でき、大型エンジン/トランスミッションのテストベンチや生産ラインでの利用に適しています。コンパクトで幅広い計測レンジに対応し、アナログ/デジタル入力を複数備えています。システムへの統合が速やかです。なお先行モデルのT10FMのサイズをそのまま継承していますので、同モデルの後継機として簡単に置き換えが可能です。
- HBM 精度クラス: 0.1
- 定格(公称)トルク: 15 kN·m ~ 80 kN·m
- 定格回転速度: 最大8000 rpm
高精度
- 高い計測精度と直線性(ヒステリシスを含む):0.05%
- 横力に対し高い安定性
- 高い硬度で最適なダイナミック計測特性
- 広帯域:最大6 kHz
- 極めて高速なサンプリング:38.125 kS/s
- レシオメトリック方式によりコンスタントな測ブリッジ信号を提供

堅牢性
- 温度変化にかかわらず高い安定性
- 堅牢な回転速度計測システム(油分や粉塵に強い磁気抵抗センサを採用)

過酷な計測環境においても安定した計測が可能な磁気抵抗式センサを採用し、信頼性の高い回転速度の計測が可能
幅広い用途
- 広範な計測レンジ:15 kNm ~ 80 kNm
- アナログ/デジタルインタフェースにより様々なテストベンチに統合可能(Profibus-DP, CAN, EtherCAT, Profinet)
- T10FMと同じ寸法で置き換え簡単
- コンパクトなデザインで組み込みが容易

広範な計測レンジと簡単設置で、様々なアプリケーションに柔軟に対応
多様なアクセサリを用意
- トルクや回転速度の出力ケーブル
- TMC接続ケーブル
- ケーブル用ソケット
- 接続ケーブル
詳細はデータシートをご参照ください
T40FM Product Literature
タイトル/詳細 | 言語 | 製品 | 言語 | 技術資料のタイプ |
---|---|---|---|---|
データシート | ||||
T40FM - Caractéristiques techniques | French | |||
T40FM - Data Sheet | English | |||
T40FM - Datenblatt | German | |||
T40FM - データシート | Japanese | |||
ブローシャー | ||||
Drehmoment-Messtechnik - Broschüre | German | |||
HBM torque measurement technology - Brochure | English | |||
HBM torque measurement technology - Brochure | English (US) | |||
HBM torque measurement technology - Folleto | Spanish | |||
HBM torque measurement technology - ブローシャー | Japanese | |||
T40 Familie - Broschüre | German | |||
T40 family - Brochure | English | |||
T40 family - брошюра | Russian | |||
Torque - 小冊 | Chinese | |||
設置マニュアル | ||||
T40FM - Mounting instructions | German, English | |||
T40FM - Notice de montage | French | |||
T40FM - 設置マニュアル | Japanese | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- 適合宣言 | 多言語 | |||
T10F, T11, T12, T40 - Product-Type Pattern Approval Russia | Russian | |||
T40 - EU Declaration of Conformity | 多言語 | |||