毎日のラボ作業におけるあらゆる不便に対応: 横力と過負荷に対する十分な保護機能
小さな力に
- 小さな力の計測に特化した設計
- 回転対称設計、直径45 mm
- 許容横力はセンサ容量に応じ20 N
- 全計測範囲において100 Nの高い限界力

数十年にわたり製品を継続提供してきた実績
- HBMの力計測機器は他の追随をゆるさない信頼性を提供: 当社は30年以上にわたって互換性のあるさまざまな製品を供給してきましたが、その第1号がU1Aセンサです。
- 荷重を負荷するための各種パーツやナックルアイをご用意。 ご要望に応じプラグアセンブリも承ります。

プランニングの絶対的な確実性: 昨日。今日。明日。一式設計であるためコネクタ互換性が保証されています。数十年間にわたって力計測機器の提供を続けてきたHBMだからこそ実現できるメリットです。
引張・圧縮力用力センサU1A: 公称(定格)力: 10 N~50 N
力センサU1Aは、比較的大きな横力がある場合でも小さい引張・圧縮力が計測できるように特別に設計されています。このセンサに荷重を負荷するための機械的な接続方法には、M5オネジ、M5メネジ、ボルトナットの3種類があります。 このロードセルはHBMの製品ラインナップの中でも、まさに歴史ある製品であり、30年以上にわたり同じ寸法とネジ接続方式を採用しています。力センサS2Mもこれに代わる最新型ロードセルとしてご利用いただけます。
- 精度等級: 0.1まで
- 公称(定格)力: 10 N~50 N
CAD Drawings and CAD Models
アクセサリ
- ナックルアイ
- M3と接続できる上部用ナックルアイ
U1A 技術資料ダウンロード
タイトル/詳細 | 言語 | 製品 | 言語 | 技術資料のタイプ |
---|---|---|---|---|
データシート | ||||
U1A - Caractéristiques techniques | French | |||
U1A - Data Sheet | English | |||
U1A - Datenblatt | German | |||
U1A - Prospetto dati | Italian | |||
ブローシャー | ||||
Kräfte sicher messen - Broschüre | German | |||
Reliable force measurement - Brochure | English | |||
設置マニュアル | ||||
U1A - Istruzioni per il montaggio | Italian | |||
U1A - Mounting Instructions | French, German, English | |||
Declaration of Conformity | ||||
U1A - EU Declaration of Conformity | 多言語 | |||