力センサー>力センサ/ロードセル 力センサー>力センサ/ロードセル | HBM

CAD Drawings and CAD Models

クリックして、CAD図面をダウンロード

GDPR規定によりCAD図面のダウンロードには追加のご登録が必要です。ご了承ください。

力センサU3: 公称(定格)力: 0.5 kN~100 kN

ロードセルU3は、ダイヤフラム原理を利用しています。つまり、ひずみゲージはロードセルハウジング内に取り付けられ、強固に保護されています。支持メンブレンの設計により、力センサU3は、最大100%までという圧倒的に高い横力への安定性を保証します。

U3は曲げモーメントの調整が可能であるため、作用するモーメントと横力を大胆に補正できます。この堅牢設計のロードセルは、両側フランジ接続です。そのため、センサの取付けが(数分で)迅速に行え、生産におけるダウンタイムが削減されます。精度は、製造現場における一般的な要件を十分に満たします。

  • 精度等級: 0.2
  • 定格力: 0.5 kN~100 kN

実用的

  • 組込みのセンタリングポイントにより、取付け時の煩わしさを解消
  • 電源に簡単に接続可能
  • オプション: ナックルアイ接続アダプタ、プラグインコネクタ、TEDS

最小の組立て時間と、製造、モニタリング、試験作業時の高い安全性を両立。

堅牢

  • 特殊な支持メンブレン構造により圧倒的に高い横力に対する安定性
  • ねじりモーメントおよび曲げモーメントへの高い安定性
  • ステンレス製
  • HBM標準: 電磁環境への高いイミュニティ

実証済みの信頼性: 計測結果は、横力、曲げモーメント、ねじり、電磁環境の影響を受けません。

U3 技術資料ダウンロード

タイトル/詳細言語
データシート
U3 - Caractéristiques techniques French
U3 - Data sheet English
U3 - Datenblatt German
U3 - Prospetto dati Italian
ブローシャー
Kräfte sicher messen - Broschüre German
Reliable force measurement - Brochure English
設置マニュアル
U3 - Istruzioni di montaggio Italian
U3 - Mounting instructions English, German, French
Declaration of Conformity
U3 - EU Declaration of Conformity 多言語
見積もり希望

こちらからお気軽に見積依頼

ご希望内容:


問い合わせる

こちらからお気軽に見積依頼

ご希望内容:


問い合わせる

Green check mark 柔軟な対応力

Green check mark 技術コンサルティング

Green check mark 速やかな対応

HBMshop 価格・納期の確認、クイック見積もりはこちらから