力センサU10: 定格力1.25 kN~2.5 MN

短胴・円筒形の力センサU10は、テストベンチ、材料試験機、その他の高難度な生産現場などのアプリケーションを中心に様々な用途に使用できます。U10はスタティックおよびダイナミックな計測の両方に適しており、HBM精度等級0.02~0.05で引張力と圧縮力の両方を計測できます。

定格力: 1.25 kN~2.5 MN

高精度

  • ベンチマークに使用できる精度
  • 200% 校正で、
    150 ppm/10 K もしくは
    75 ppm/10 K のTCzero
  • 非線形性とヒステリシスが小さく再現性が高い

大きい計測範囲でも高精度、誤差が小さいので製品テストで不良率が減少し生産性が向上

堅牢

  • ステンレスを使用して保護等級IP68(ケーブルオプション付きで)
  • 電気的な曲げモーメント補償: センサの曲がり(例えば、横力による)は計測結果に影響を与えません
  • 疲労耐久試験に適し、定格値の 200% のピークツーピーク荷重をかけることができます
  • EMC準拠の実績のある高い耐振動性

劣悪な測定条件(例:温度変化、機械的ノイズ)でも高い信頼性

様々な分野に応用可能

  • U10は各種計測タスクに適応: 5,000以上の組み合わせが利用可能
  • TEDS対応、フランジ型、フットアダプタ付き、100%校正もしくは200%校正、負荷導入ピン、コネクタ・ケーブルオプションなど多彩なオプションが選択可能

プラグアンドプレイで設置が容易になり時間も節約

メートルネジとインチネジ(UNF)の両方で利用可能

  • U10M: メートルネジ
  • U10S: UNFネジ

付属品が豊富: 詳細はデータシートをご覧ください

メートルネジ、インチネジの両方で利用可能

U10Mメートルネジ

力センサU10M、メートルネジで装置に設置できます。 計測範囲:0~1.25 kN、2.5 kN、5 kN、12.5 kN、25 kN、50 kN、125 kN、250 kN、500 kN、1 MN

U10Sインチネジ (UNF標準準拠)

U10M力センサはインチネジ仕様のU10Sが追加されました。アメリカUNF(Unified National Fine)規格準拠のインチネジを採用しています。UNF準拠の機械的コネクタ付き力センサの計測範囲:公称(定格)1.25kN~450kN



HBMshop 価格・納期の確認、クイック見積もりはこちらから
見積もり希望

こちらからお気軽に見積依頼

ご希望内容:


問い合わせる

こちらからお気軽に見積依頼

ご希望内容:


問い合わせる

柔軟な対応力

技術コンサルティング

速やかな対応