世界中の権威ある国家計量研究所や、計測の不確かさが少ないことで定評のある研究所、高度な産業用校正試験所等から高く評価されています
トルクトランスファ変換器TN
トルクトランスファ変換器TNは非回転式トルク変換器で、特にトランスファ標準器または校正試験所での参照用トルク変換器として利用されます。このトランスファ変換器は最も厳しい精度要件に適合しており、その採用する革新的ひずみゲージによって高い耐湿度性を確保しています。
TNは、各国の計量研究所や高度な産業用校正試験所で導入されています。第一に、比較用トランスファ標準器として、あるいはレバーアーム質量方式に基づいたトルク校正システムのトレーサビリティを確保する用途に用いられます。第二に、固定設置にして、校正試験所の参照センサとして使用することもできます。TNでは、標準でDIN 51309の精度等級0.05を保証します。トップトランスファにおいては、同規格で規定された最高クラスの要件よりさらに厳しい要求事項に適合します。この変換器には、最も厳しい校正条件との適合性をモニタリングできる曲げモーメント用の追加計測ブリッジが2つ装備されています。
- DIN 51309適合で最高のクラス0.05
- 公称(定格)トルク: 100 Nm~20 kNm
多用途
- ラボ間の国際比較(トルク校正システムの比較)用トランスファ標準器として
- 校正試験所の認定または適格審査(トルク校正システムのトレーサビリティ)用トランスファ標準器として

高精度、安定性
- DIN 51309適合で最高のクラス0.05
- トップトランスファ
- 新設計ひずみゲージによる高い耐湿度性
- 曲げモーメント用計測ブリッジ

DIN 51309適合で最高の精度クラス0.05を超える計測性能、耐湿度性が強化された最高の安定性
オールインワンのソリューション
- 密閉ふた付きキャリーケース付属
- 接続ケーブル付属
- DIN 51309適合の校正
- トップトランスファ分類
- 計測範囲100 Nm~20 kNm

校正済みトルク変換器は、高品質な密閉キャリーケースに入れてお届けします
密閉ふた付キャリーケース付属

技術資料
| タイトル/詳細 | 言語 | 製品 | 言語 | 技術資料のタイプ |
|---|---|---|---|---|
| データシート | ||||
| TN - Data Sheet | English | |||
| TN - Datenblatt | German | |||
| TN - Prospetto Dati | Italian | |||
| TN - データシート | Japanese | |||
| 設置マニュアル | ||||
| TN - Mounting Instructions | English, German | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| 1-KAB, K-KAB (cable)- 適合宣言 | 多言語 | |||
| TN - EU Declaration of Conformity | 多言語 | |||