製品概要
DKDガイドラインDKD-R 3-7にあるように、DKDドイツ校正サービスはTTSがトランスファー標準器として計測されなければならないと明文化しています。
DKDガイドラインDKD-R 3-7に基づく校正証明書は別途ご発注が必要です。
付属品には、キャリングケース、外部スクエアアダプタがあります。アクセサリで、他のサイズのスクエアアダプタもございます。
主な特長
- 定格トルク:100 N∙m, 200 N∙m, 500 N∙m, 1 kN∙m, 3 kN∙m
- トルクレンチ校正機器のチェックと校正に利用できる参照トルクレンチ
- クラス0.5 (DKD-R-3-7)
- 曲げモーメント、軸力、応力に対する高い耐久性
TTS Product Literature
| タイトル/詳細 | 言語 | 製品 | 言語 | 技術資料のタイプ |
|---|---|---|---|---|
| データシート | ||||
| TTS - Data Sheet | English | |||
| TTS - Datenblatt | German | |||
| TTS - Prospetto dati | Italian | |||
| 設置マニュアル | ||||
| TTS - Mounting instructions | English, German, French | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| 1-KAB, K-KAB (cable)- 適合宣言 | 多言語 | |||
| TTS - EU Declaration of Conformity | 多言語 | |||
| TTS - Product-Type Pattern Approval Russia | Russian | |||